Resources Archive

Progettazione PCB: i vantaggi della collaborazione
Progettazione PCB Di fronte alla crescente complessità dei prodotti “intelligenti” e connessi, la creazione di modelli che combinano dispositivi meccanici e sistemi di controllo elettronici, con uno o più circuiti stampati (PCB), può essere una sfida….

PCB設計: コラボレーションの利点
PCB設計 製品の「スマート化」と「コネクテッド化」が進む現在、多数の機械デバイス、電子制御システム、そして1つまたは複数のプリント基板 (PCB) で構成されたモデルの作成はますます難しくなっています。このような複雑さに対応し、市場投入のスケジュールや予算を守って、初回から意図したとおりに動く製品を設計する方法はあるのでしょうか。さらには、コストのかかる設計のやり直しを削減するため、ECAD環境とMCAD環境を統合させ、チーム間の連携を強化することは可能でしょうか。 機械要件を考慮して電気設計のレ…

Проектирование печатных плат: преимущества совместной работы
Проектирование печатных плат С ростом сложности «умных» и подключенных изделий, процесс создания моделей, сочетающих в себе механические устройства и электронные системы управления с одной или несколькими печатными платами (PCB), может стать более слож…

Projektowanie płytek drukowanych: zalety płynące ze współpracy
Projektowanie płytek drukowanych Rosnąca złożoność inteligentnych i połączonych produktów oraz tworzenie modeli, które łączą urządzenia mechaniczne i elektroniczne systemy kontroli z płytkami PCB mogą stanowić ogromne wyzwanie. W jaki sposób inżynierow…

Výhody 2D nestingu
Proces 2D nestingu spočívá ve skládání dvourozměrných tvarů v jediné rovině řezu s cílem vyrobit co nejvíce výrobků a omezit plýtvání materiálem na minimum. Optimalizované skládané vzory, které jsou vytvořené pomocí moderních algoritmů, urychlují přípr…

Il valore del nesting 2D
Il processo di nesting 2D consiste nell’organizzazione di forme 2D su un unico piano di taglio, con l’obiettivo di ottenere quanti più prodotti possibile con il minore scarto di materiale. I pattern di nesting ottimizzati, realizzati grazie a un modern…

Der Mehrwert von 2D Nesting
2D-Verschachtelung ist die Organisation von 2D-Formen auf einer einzigen Schnittebene mit dem Ziel, so viel Produkt wie möglich mit so wenig Verschwendung wie möglich zu produzieren. Mit optimierten Verschachtelungsmustern, die auf einem modernen Versc…

增材制造设计和 3D 打印技术面临的挑战
DEVELOP3D 推出的此电子书探讨 3D 打印和增材制造面临的挑战以及调整这些流程时需要优先考虑的设计功能。 了解如何优化增材制造设计方法 随着 3D 打印和增材制造之类技术越来越占据主流地位,许多企业都不得不承认,这些新生产方法需要人们重新思考传统设计方法和流程。 最大的问题在于,贵公司的系统是否既能在需要时生成高质量的数据,又能快速根据需要适应零件要求,无论是否需要批量定制,都能调整以适应新的构建流程,或者创建客户特定的产品? 采取下一步行动,想想如何将 3D 打印技术融入贵公司的业务 此…
Воспользуйтесь преимуществами 2D раскроя
Процесс раскроя — это максимально эффективное расположение геометрических форм на одной плоскости с целью производства наибольшего количества изделий с как можно меньшим количеством отходов. Оптимизированные шаблоны раскроя, созданные современным алгор…

A better way to track and manage requirements for complex products and distributed teams
How do you track and manage the explosion of requirements that come with smart, connected products? Stop relying on spreadsheets—especially when managing multiple projects and coordinating numerous engineers. Requirements Management The ability to accu…

Начало работы с технической документацией
Наше решение для технических публикаций позволяет быстро создавать многие типы технических документов – от простых иллюстраций до интерактивных технических документов в 3D.

2D 嵌套的价值
2D 嵌套过程是指在一个切削平面上安排 2D 形状,目的是生产尽可能多的产品而又尽可能减少浪费。使用现代化嵌套算法优化的嵌套样式,减少预制时间、废料和成本。本电子书将探讨 2D 嵌套的自动化如何能够改进工作效率、生产率和盈亏底线。 2D 嵌套的价值 无论您是制作皮革制品还是钣金,生产鞋子还是造船,2D 嵌套都可以帮助改进质量并节省时间和资金。这种高效性可以助推您的业务命脉并直接关联盈亏底线,具体途径包括:增加订单、减少原材料开支并提高生产效率。 本电子书将讲解 2D 嵌套的价值、如何节省时间和资金、…

Performing electronics thermal simulation directly within your CAD system
Thermal management for protecting the lifetime of a product Electronics thermal simulation Performing electronics thermal simulation directly within your CAD system Most of today’s products include electronics that we can interface with and that contro…

2Dネスティングの価値
2Dネスティングは、できるだけ無駄なく多くの製品を生産するために、2D形状を1枚の素材シート上にまとめるプロセスです。最新のネスティングアルゴリズムに基づいて生成された最適なネスティングパターンを使えば、準備時間や無駄、コストを減らせます。この電子ブックは、2Dネスティングを自動化することで、効率、生産性、収益をいかに向上させるかを紹介します。 2Dネスティングの価値 皮革材料から靴を製造する場合も、板金から船舶を製造する場合も、2Dネスティングは品質の向上や時間およびコストの削減に役立ちます。この…

Exploiter le potentiel de l’imbrication 2D
Le processus d’imbrication 2D vise à organiser des formes 2D sur un seul plan de coupe dans le but d’en tirer le maximum de produit en limitant le gaspillage. L’optimisation des modèles imbriqués est créée à l’aide d’un algorithme d’imbrication moderne…