Wise IT
Свяжитесь с нашим партнером Wise IT +38 (044) 277 23 23
Постройте свой бизнес на прочном фундаменте
Доверьтесь превосходным программным инструментам Solid Edge и опыту Wise IT – партнера по решениям Siemens!
Благодаря цифровым процессам создания продуктов – от концепции до финальной версии – ваша компания может развиваться быстрее, более гибко реагировать и использовать новые рыночные возможности. Возможность создать виртуальную модель продукта или цифрового двойника обеспечивает бесшовное связывание отдельных этапов процесса. Технологии следующего поколения Solid Edge дают возможность получить цифровую визуализацию продукта.
Бесплатная пробная версия
Получить доступ к бесплатной пробной версии Solid Edge
Получить пробную версию
Ведущее программное обеспечение для 3D-дизайна
Визуализируйте и проверяйте свои идеи с помощью технологий следующего поколения. Процесс проектирования можно ускорить в десять раз благодаря повышению производительности в таких областях, как крупная сборка, работа с листовым металлом и перенос данных. Интеграция технологии следующего поколения для создания цифровых моделей позволит быстрее и проще перейти к производству физического продукта. Проверка цифрового дизайна в физической среде возможна благодаря новым фотореалистичным возможностям визуализации.
Wise IT – ваш правильный партнер!

Wise IT — украинский IT-интегратор, который предлагает полный спектр IT-услуг и комплексные решения любой сложности.
Компания обладает обширным опытом и глубокой экспертизой в таких областях, как лицензирование программного обеспечения, платформенные решения, виртуализация, облачные сервисы, информационная безопасность, техническая поддержка и аутсорсинг, обучение и сертификация, решения САПР и ГИС, коммуникации и совместная работа, поставка аппаратных решений, управление бизнес-процессами, управление программными и IT-активами.
Экономь больше с ведущими решениями отрасли
ПОлучите дополнительную скидку на пакетные решения Solid Edge
Визуализируйте и проверяйте свои идеи с помощью технологий нового поколения – от дополненной реальности до MBD. Ускорьте процесс проектирования в десять раз за счет повышения производительности в таких областях, как сборка больших размеров, обработка листового металла и миграция данных. Интегрируйте технологии нового поколения для создания цифровых визуализаций ваших проектов для того, чтобы быстрее и проще финализировать цифрового двойника физического продукта. Проверяйте цифровые проекты в физической среде, используя новые возможности фотореалистичной визуализации дизайна для воплощения идеи в жизнь.

Благодаря интеграции с Teamcenter® – ведущим в отрасли решением для управления данными, вы можете собирать, управлять и публиковать свои данные Solid Edge, добавляя свои 3D-модели и 2D-чертежи в единый источник данных о продукте, доступ к которому могут получить ваши проектные и производственные группы. Teamcenter предоставляет полный спектр возможностей управления жизненным циклом продукта (PLM) для дальнейшей оптимизации процесса проектирования и производства.

Модульные решения Solid Edge для проектирования предприятий ускоряют создание интеллектуальных схем P&ID и трехмерных моделей трубопроводов, гарантируя, что они будут спроектированы правильно с первой попытки. Благодаря поддержке 2D-схем и символов для создания P&ID, а также автоматизированному 3D-проектированию трубопроводов с обширными библиотеками 3D-деталей и полностью автоматизированному выводу изометрических чертежей Solid Edge предлагает все необходимое для поддержки модульного проектирования предприятий.

Создание полностью функциональных и производственных электромеханических конструкций в цельной среде ECAD-MCAD, где изменения подсвечиваются интерактивно для всех пользователей одновременно, сводя к минимуму ошибки проектирования и сокращая время разработки. Solid Edge обеспечивает удобное совместное проектирование в области электромеханики. Решения Solid Edge, основанные на передовых технологиях Mentor Graphics от компании Siemens, пользуются доверием и проверены во всем мире.

Возможности моделирования для пользователей Solid Edge включают симуляцию отдельных деталей, анализ сборки, определение и анализ полных систем и вычислительную гидродинамику (CFD). Воспользуйтесь преимуществами улучшенного структурного и теплового моделирования, включая переходную теплопередачу. Хронологический анализ позволяет моделировать характеристики нагрева и охлаждения. Возможности моделирования свободного поверхностного потока, освещения и излучения позволяют проводить цифровой анализ «что, если».

Solid Edge CAM Pro, созданный с учетом потребностей пользователей Solid Edge, предлагает богатый набор инструментов, которые помогут вам завершить работу с первого раза. Solid Edge CAM Pro – это модульная гибкая конфигурация программных решений с числовым программным управлением (ЧПУ), позволяющая максимально увеличить отдачу от ваших инвестиций в новейшие, наиболее эффективные и высокопроизводительные станки. Проста в развертывании и обучении, обеспечивает мощное программирование ЧПУ при низкой совокупной стоимости владения.

Решения для технических публикаций Solid Edge тесно интегрированы с Solid Edge, что позволяет работать непосредственно с деталями и сборками Solid Edge, устраняя необходимость конвертировать файлы САПР в другой формат. А изменения исходного дизайна легко вносятся в существующие документы, ускоряя процесс инженерных изменений и гарантируя, что опубликованные документы отражают текущий дизайн.

Solid Edge Wiring Design – это приложение для построения схематических диаграмм с уникальным встроенным электрическим анализом и моделированием; позволяет проектным группам преодолевать проблемы электромеханического проектирования на ранних этапах цикла проектирования.

Solid Edge Harness Design – это инструмент для проектирования и компоновки жгутов проводов, который включает создание полномасштабных готовых к производству чертежей, автоматизированной ведомости материалов и отчетов.

Solid Edge PCB Design предоставляет инструменты для создания схем и компоновки печатных плат, которые упрощают сложную задачу их проектирования. Включает в себя маршрутизацию эскиза, иерархическое 2D/3D планирование и размещение, а также совместную работу с ECAD / MCAD.

FloEFD для Solid Edge поддерживает моделирование потока с помощью встроенного инструмента моделирования CFD для простого, быстрого и точного анализа потока жидкости и теплопередачи. FloEFD для Solid Edge особенно хорошо подходит для использования в процессе проектирования, поскольку сокращает общее время принятия решения на 65–75% по сравнению с другими инструментами CFD. Отмеченное наградами решение FloEFD CFD автоматизирует самые обременительные операции CFD и помогает инженерам немедленно подготовить и проанализировать свои модели Solid Edge.
Партнер в Украине
WISE IT
ул. Е.Коновальца (Щорса), 36Д, БЦ Волна, оф.53
01133, Киев
+38 (044) 277 23 23
siemens@wiseit.com.ua
wiseit.com.ua