功能
經濟實惠的專業生產力解決方案
Solid Edge 提供了面向工業食品加工設備的設計、驗證和製造的解決方案,可幫助您應對這些挑戰。透過以下方式,Solid Edge 可協助貴公司在要求嚴苛的 IFPE 業務環境中蓬勃發展:
數位化工程流程讓產品開發過程數位化並轉變業務模式使用 3D 數字模型精簡工程流程在整個產品開發生命週期內將智慧融入 3D 模型。
運用 3D CAD 加快機械設計。利用同步建模技術運用史無前例的 3D CAD。快速靈活地設計複雜的零件和組立件直接設計幾何體,並立即進行變更。
整合機電設計工作。運用業內成熟的配線和線束設計功能建立功能完善、完全可製造的設計。為電氣工程師和機械工程師實現無縫 ECAD-MCAD 協同作業。
輕鬆製作鈑金模型。通過二維草圖輕鬆製作 3D 鈑金模型。運用特有的功能(例如:舉昇彎邊和折彎凸緣止裂槽)建構複雜模型。
符合客戶和監管要求。運用需求管理來管理客戶和監管要求。設計工程師可輕鬆發現需求,並跟蹤要求的實現情況。
實現無紙化 3D 文件。運用標註 3D 模型而非帶有根據模型的定義二維圖紙,更高效地進行溝通并降低製造成本。花費在文件上的時間更少。
驗證和改善產品效能。利用可擴展的分析工具驗證和改善產品效能,這類工具可使用虛擬原型、全新整合運動和振動分析。使用 XLIFF 語言翻譯對數位化設計文件進行全球溝通。
自動化模組化工廠設計。利用,自動化 3D 管線設計、完備零件庫和完全自動的Isogen®測圖輸出,自動化模組化工廠設計。
通過雲端分享產品資料。根據雲的協同提供分享產品信息的安全方式(不論幾何資料來自何處)。
簡化資料重用和遷移。簡化來自其他 CAD解決方案的 3D 模型和 2D 圖紙資料遷移。保持 3D 模型智慧和 2D 繪圖關聯性。
輕鬆高效且安全地管理資料。借助可擴展的資料管理解決方案,輕鬆高效而安全地搜尋、管理和共用產品資料。運用內建資料管理和Teamcenter integration,滿足所有製造商的需求。
憑藉 3D CAD、模擬、製造和設計管理功能,Solid Edge 提供經濟實惠且易於使用的整合式工業機械設計解決方案組合,有助於公司設計出更好的產品。
客戶聚焦
縮短工業食品加工設備的設計時間
Reading Bakery Systems 專門設計和製造用於大批量生產脆餅、曲奇和餅乾的設備。
使用 Solid Edge,該公司實現了 63% 的設計生產力提升
難題
- 產品需要大規模自訂和成千上萬份圖紙
- 必須如期向客戶發貨,避免產生巨額罰款
- 設計過時且管理不善不僅會失去客戶的信任,還會因重新設計招致高額成本
成功的關鍵
- 從之前的二維設計流程向生產效率更高的三維轉變
- 尋找易於使用的三維設計系統,其具備強大的組立建模鈑金設計功能
- 納入設計管理,確保設計完整性,且在工程部門外部共用產品資訊
結果
- 設計工作效率提高 3%
- 詳細圖紙製作時間從 3.2 小時縮短為 1.2 小時
- 第一年製作的影像數量增加近兩倍
- 約一半的 RBS 員工(製造、採購、銷售和 CNC 工廠現場)現在可以存取最新設計資料