CNC 加工和铣削

Machining-Milling

Solid Edge CAM Pro 为您提供适用于制造当前产品的刀具。

针对机床编程,不论是简单的 NC 编程还是高速和多轴加工编程,Solid Edge CAM Pro 均提供全面的解决方案,以便满足各种 CNC 加工需求。

Solid Edge CAM Pro 提供高级加工功能,例如自适应加工和基于特征的加工、智能束状铣削和增强的粗切削程序。刀轨与 Solid Edge 零件及装配相关联,因此可以快速更新刀轨,加入任何设计更改。

功能

体验全面的制造解决方案

Solid Edge CAM Pro 提供支持 CNC 加工和铣削的功能,包括转换器、装配建模、模型编辑、可视化、验证、后处理和车间文档等。

车削

各种车削刀轨,包括教学模式和其他手动精密控制方法。

2.5 轴铣削

提供粗加工、再粗加工、端面铣削、深度精加工以及钻孔方法,包括手动定位和基于特征的自动化。

3 轴铣削

复杂曲面提供广泛的高速固定轴切削功能,包括光栅、偏置、自适应间隙刀轨和插补模式,并且具有陡坡/非陡坡识别、凹部剩余铣削以及小平面加工。

5 轴铣削

为复杂曲面的同步多轴切削提供广泛功能,包括自动与手动方法、多驱动选项以及各种刀轴控制选项。

机床仿真

为可视化复杂运动提供了一个完整的运动机床环境,包括对撞击检查和多刀路同步进行 G 代码级仿真,实现最准确的结果。

基于特征的加工

提供可在加工知识编辑器中,创建和修改规则驱动的自动化过程和特征几何体定义的功能。基于特征的加工使内置特征识别引擎可以分析零件形状并快速创建 NC 策略,自动对这些形状进行加工。

In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.

CAD 中立

Solid Edge CAM Pro 设计可独立于任何特定的 CAD 系统运行。它具有关键的行业数据导入转换器。

与 Solid Edge 集成

Solid Edge CAM Pro 也可与 Solid Edge 集成使用。

视频

查看 Solid Edge 制造功能的实际运用

观看更多视频

充分实现机床的价值

使用 Solid Edge Manufacturing 全新推出的制造增强功能,加快 NC 编程速度,实现机加车间投资回报最大化。

我们希望刀具组与我们的计划保持一致。我们希望采用同一家软件公司的 CAD 和 CAM 应用程序,以便获得一站式支持服务。

Mike Grywalski,DiaCom Corporation 制造工程经理

免费软件

免费的 3D 设计软件

Solid Edge 和 Solid Edge CAM Pro 捆绑购买,可享受折扣优惠

使用业内出色的 3D CAD/CAM 软件转变产品设计和制造方式。 Solid Edge 和 Solid Edge CAM Pro 捆绑购买,可享受折扣优惠。

适用于初创企业的免费软件

如果您是一家开业三年以内的初期创业公司,您可以立刻申请免费获得 Solid Edge。 无需支付申请费用!

客户案例

查看真实客户借助 Solid Edge 实现制造目标的真实案例

See More Stories