ISAP AG
ISAP AG kontaktieren +49 (0) 2323 / 99 22 – 0
Bauen Sie Ihr Business auf ein solides Fundament
Vertrauen Sie auf die exzellenten Software-Tools von Solid Edge und die Expertise Ihres Siemens Solution-Partner ISAP AG!
Durch digitalisierte Produktentstehungsprozesse – vom Konzept bis zur Auslieferung – kann Ihr Unternehmen schneller voranschreiten, flexibler reagieren und neue Marktchancen nutzen. Die Möglichkeit, eine virtuelle Darstellung eines Produkts oder eines digitalen Zwillings zu erstellen, ermöglicht die nahtlose Verknüpfung einzelner Prozessschritte. Solid Edge bringt diese digitale Repräsentation und digitale Transformation in Ihr Unternehmen, indem Sie auf flexible und kostengünstige Weise Zugang zu Technologien der nächsten Generation erhalten.
Solid Edge unverbindlich & kostenlos testen
Holen Sie sich jetzt Ihre kostenlose 30-Tage-Testlizenz
Jetzt herunterladen
Solid Edge erleichtert Ihnen den Wechsel!
Lokale Partner, die Sie bei der Implementierung unterstützen!
Flexible Schulungen und Produkttrainings, die es Ihnen ermöglichen, schnell produktiv zu werden!
Zuverlässige Migrationstools, mit denen Sie Ihre Daten schnell und sicher transferieren!
ISAP – der richtige Partner an Ihrer Seite!

ISAP ist ein zertifizierter Smart Expert Partner von Siemens Digital Industry Software und seit mehr als 25 Jahren im CAD, CAM und PLM Geschäft tätig. Das einzigartige Expertenwissen der ISAP spiegelt sich letztendlich in dem Erfolg wider, der sie seit Jahren zum größte Siemens Partner im Mainstream Engineering Deutschlands macht. Zu ihrem Leistungsspektrum gehört neben dem Vertrieb von Software, vor allem die Beratung, der Support und das Training von CAD, CAM und PLM Systemen. ISAP ist deutschlandweit an 5 Standorten vertreten und betreut über 1400 Kunden bei dem Aufbau und der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Zusätzlich besitzt die ISAP Group Expertisen in den Bereichen 3D-Druck, 3D-Scan, Augmented & Virtual Reality, Softwareentwicklung, I.I.o.T. sowie weitergehende Lösungen für die Smart Factory und ist damit Ihr allumfassender Lösungs- und Beratungsanbieter.
Solid Edge – Nie war ein CAD-System so allumfassend und anwenderfreundlich zugleich!
Die Solid Edge Module bieten ein komplettes Set an Lösungen, mit denen Sie Ihre Werkzeuge für die spezifische Produktentwicklung individuell gestalten können.
Erzielen Sie deutliche Leistungsteigerungen mit den Technologien der nächsten Generation. Mit Augmented Reality, Reverse Engineering und Modelbasierte Definition visualisieren und validieren Sie Ihre Konstruktion von der ersten Idee bis zur Fertigung des Produktes.

Mit der 2D-CAD-Anwendung Solid Edge P&ID Design erstellen Sie 2D-Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramme für den Entwurf von Prozessanlagen. Mit Piping Design konstruieren Sie 3D-CAD Modelle von verfahrenstechnischen Anlagen inklusive Rohrleitungen, Flanschen, Ventilen sowie zugehörige Tragstrukturen und Ausrüstungen. Durch die integrierte und vollautomatisierte Verbindung dieser beiden Lösungen mit dem 3D-CAD System Solid Edge, können Ingenieure schneller auf Anfragen reagieren und Konstruktionsprojekte für verfahrenstechnische Anlagen kostengünstiger umsetzen.

Eine der größten Herausforderungen in der Produktentwicklung ist die Verbindung zwischen der Mechanik und Elektrik — also die Integration zwischen MCAD und ECAD. Mit Solid Edge 2020 und den Electrical Modulen gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die vier Module Wiring & Harness, Electrical Routing, PCB Design und PCB Collaboration unterstützen Sie bei der elektromechanischen Konstruktion und sorgen für eine interaktive Zusammenarbeit zwischen MCAD und ECAD, sogar an verteilten Standorten.

Wird Simulation bereits frühzeitig im Konstruktionsprozess eingesetzt, können Änderungen ohne großen Aufwand vorgenommen und die Zeit bis zur Produktionsreife verkürzt werden. Zusätzlich werden Produktionsvorlaufkosten gesenkt und die Anzahl der physischen Prototypen reduziert. Solid Edge bietet Simulationstools für die Festigkeits- und Verformungsanalyse (FEM) sowie die Strömungs- und Thermalanalyse (CFD).

Solid Edge CAM Pro ist eine modulare, flexible Konfiguration von Lösungen für die NC-
Programmierung, mit denen Unternehmen ihre Investitionen in die modernsten, effizientesten und leistungsfähigsten Werkzeugmaschinen einen maximalen Nutzen ziehen. Die Fertigungslösung ist einfach zu erlernen und zu implementieren und bietet eine leitungsstarke NC-Programmierung. Es kann unabhängig von bestimmten CAD-Systemen verwendet werden und enthält Importfunktionen für die gängigsten Schnittstellenformate.

Mit Solid Edge Technical Publications werden in kürzester Zeit technische Dokumente aus
bestehenden 3D-Konstruktionsdaten erstellt. Es können einfache Arbeitsanweisungen,
Produktvorschläge, Teilekataloge, Montageanleitungen und vieles mehr erstellt und gepflegt werden. Durch assoziative Verknüpfungen lassen sich Änderungen an der ursprünglichen Konstruktion problemlos in vorhandene Dokumente integrieren.

Mit Simcenter FloEFD für Solid Edge wird das Strömungs- und Thermalverhalten anhand der CFD Methode simuliert. Das Modul ist vollständig in Solid Edge integriert und überzeugt durch eine einfache und intuitive Handhabung, das heißt, jeder Konstrukteur ist in der Lage eine aussagekräftige Simulation durchzuführen.

Solid Edge Wiring Design erstellt und überprüft elektrische Schaltanlagen. Der 2D-Schaltplan wird über eine schematische Diagrammanwendung erstellt und mittels integrierter elektrischer Analyse validiert.

Die in Wiring Design erzeugten Schaltpläne können im Harness Design als Kabelbäume abgeleitet werden. Sind keine Schaltpläne in Wiring Design vorhanden, können Kabelbäume auch losgelöst im Harness Design erstellt werden. Zusätzlich werden Kabelbäume und Nagelbretter mit automatisierter Teileauswahl überprüft.

Um die elektromechanische Zusammenarbeit zu unterstützen, werden mit Solid Edge PCB Design 2D/3D-Design-Funktionen, inklusive Schaltplanerfassung, PCB-Layout und Skizzenrouting abgebildet. PCB setzt, durch eine tiefe Integration der Systeme, auf eine hohe Prozessdurchgängigkeit zwischen ECAD und MCAD.

Mehr erfahren und Solid Edge Portfolio Factsheet herunterladen
Sie wollen mehr über unser Angebot erfahren und die verschiedenen Funktionalitäten in Solid Edge näher kennenlernen? Dann laden Sie noch heute unser Factsheet herunter! Dazu einfach Kontaktdaten eintragen und schon steht Ihr kostenloser Download zur Verfügung!
Kontaktieren Sie uns!
ISAP AG
Robert-Bosch-Str. 1
44629 Herne
+49 (0) 2323 / 99 22 – 0
ahmad.kaafarani@isap.de