功能
Solid Edge 优势
Solid Edge 可加速能源和公共设施设备的设计,帮助贵公司在要求苛刻的石油与天然气设备制造商业环境中发展壮大;它可以帮助:
实现工程过程的数字化。让整个产品开发流程数字化并转变业务模式。通过 3D 数字化模型简化工程过程。在整个产品开发生命周期中赋予 3D 模型更多智能。
通过下一代设计提高生产率。采用逆向工程创建现有设计的数字化表示。使用装配建模管理大型装配,最多可以管理 100,000 个零件。通过创成式设计优化产品。
凭借 3D CAD 加快机械设计。使用无历史记录的 3D CAD 同步建模技术。快速灵活地设计复杂的零件和装配。直接处理设计几何体并立即进行更改。
融合机电设计工作。使用行业认可的布线和线束设计功能,创建完全可工作、可加工的设计。帮助电气和机械工程师进行无缝 ECAD-MCAD 协同。
轻松制作钣金模型。通过 2D 草图创建 3D 钣金模型。使用改进的放样弯边和折弯凸缘止裂槽之类特有功能,构建复杂模型。
满足客户和法规要求。使用需求管理来对客户和法规要求进行管理。使这些要求对于设计工程师清晰可见,并跟踪这些要求的满足情况。
实现 3D 文档无纸化。通过基于模型的定义使用添加标注的 3D 模型而非 2D 图纸更加高效地沟通并降低制造成本。节省文档编制时间。
验证并改进产品性能。通过使用虚拟原型和新式集成运动和振动仿真的可扩展仿真工具,验证并改进产品性能。借助 XLIFF 语言翻译可在全球范围内沟通数字化设计文档。
实现模块化工厂设计的自动化。使用 3D 管道设计、全面的零件库和适用于工厂设计的完全自动化 Isogen® 绘图输出,实现模块化工厂设计工作的自动化。
通过云端共享产品数据。基于云的协同提供一种安全共享产品信息的方式,而无论信息来源如何。
简化数据重用和迁移。简化其他 CAD 解决方案中 3D 模型和 2D 图纸的重用和迁移。保持 3D 模型智能和 2D 图纸关联性。
轻松安全地管理数据。通过可扩展数据管理解决方案高效安全地搜索、管理和共享产品数据。借助内置数据管理和 Teamcenter 集成满足所有制造商的需求。
凭借 3D CAD、电气设计、仿真、制造和数据管理功能,Solid Edge 提供了经济实惠且易于使用的工业机械设计解决方案产品组合,帮助各公司更好地进行设计。
利用数字转型,加速开发更完善的可靠产品。
法规要求使能源和公共设施设备制造商的产品开发、制造和现场运营变得更加复杂。3D 数字模型(即“数字化双胞胎”)包含有助于优化和验证产品的数据,可以确保满足客户和法规要求。
数字化还减少了创建和测试物理原型的需求,加快了产品开发流程,同时保障最终产品的可靠性和耐用性。
客户聚焦
高水准的机械密封专业制造商选择 Solid Edge
Solid Edge 推动 AESSEAL 的设计团队更高效地工作,从而助力该公司开发并推出复杂的产品,满足竞争激烈的机械密封行业的需求。
挑战
- 使用 2D CAD 创建复杂的设计既费时又费力
- 2D 设计无法满足设计人员立体查看和创建新组件的需求
- 需要提高流程和时间效率
成功的关键
- 使用 Solid Edge 软件,设计人员能够更有效且高效地开展工作
- 通过将 Solid Edge 与 NX CAM 软件集成来自动执行流程,消除瓶颈并缩短从产品概念设计到首次投产的时间
成效
- 将设计时间从两天缩短到半小时左右
- 能够创建以往二维系统所无法实现的复杂设计
- Solid Edge 模型可在演示和企业宣传片中使用