耐用消费品

使用 Solid Edge 加速家用电器设计

Solid Edge 免费试用版

行业洞察

Solid Edge 加速耐用消费品设计,提高设计效率

我们深知,您需要快速将有吸引力、易于使用和性能可靠的最新产品推向市场,供客户选购。

了解更多信息

概述

加速耐用消费品的
设计流程

耐用消费品制造商需要快速推出新产品,满足顾客对于美观、舒适且可靠的耐用消费品的最新需求。作为制造商,还需要便捷地创建实物的和虚拟的原型,帮助验证新设计并执行测试,以确保产品符合行业及政府的相关法规。

Solid Edge 针对耐用消费品设计提供了专业、易用的解决方案,可帮助满足这些需求。借助 Solid Edge,无论是何种规模的耐用消费品制造商,都可以改进设计和开发流程,快速推出新产品,从而增加现金流和盈利。

功能

Solid Edge 优势

Solid Edge 可加速耐用消费品的设计,帮助贵公司在不断变化的耐用消费品商业环境中发展壮大;它能够帮助:

实现工程过程的数字化。让整个产品开发流程数字化并转变业务模式。通过 3D 数字化模型简化工程过程。在整个产品开发生命周期中赋予 3D 模型更多智能。

通过下一代设计提高生产力。采用逆向工程创建现有设计的数字化表示。使用装配建模管理大型装配,最多可以管理 100,000 个零件。通过创成式设计优化产品。

凭借 3D CAD 加快机械设计。使用无历史记录的 3D CAD 同步建模技术。快速灵活地设计复杂的零件和装配。直接处理设计几何体并立即进行更改。

设计意图可视化。借助 3D 渲染为目标产品创建照片般真实的图像和动画。向潜在客户宣传新产品的价值。使用增强现实在真实世界设置中验证设计。

融合机电设计工作。使用行业认可的布线和线束设计功能,创建完全可工作、可加工的设计。帮助电气和机械工程师进行无缝 ECAD-MCAD 协同。

准备 3D 打印设计。使用最新的增材制造和 3D 打印技术创建产品,同时支持端到端工作流。

轻松制作钣金模型。通过 2D 草图创建 3D 钣金模型。使用改进的放样弯边和折弯凸缘止裂槽之类特有功能,构建复杂模型。

根据有机形状打造独特产品。使用细分建模技术开发独特产品,且无需专业知识。Solid Edge 提供先进的形状创建、操控和分析功能,并且具有直观、可创建风格化形状的自由曲面建模工具。

满足客户和法规要求。使用需求管理来对客户和法规要求进行管理。使这些要求对于设计工程师清晰可见,并跟踪这些要求的满足情况。

实现 3D 文档无纸化。通过基于模型的定义使用添加标注的 3D 模型而非 2D 图纸更加高效地沟通并降低制造成本。节省文档编制时间。

验证并改进产品性能。通过使用虚拟原型和新式集成运动和振动仿真的可扩展仿真工具,验证并改进产品性能。借助 XLIFF 语言翻译可在全球范围内沟通数字化设计文档。

对 PCB 设计进行协同。使用行业领先电路图输入和 PCB 布局工具避免成本高昂的重新设计。实现 ECAD-MCAD 团队之间的实时协同,克服机电设计遇到的困难。

通过云端共享产品数据。基于云的协同提供一种安全共享产品信息的方式,而无论信息来源如何。

轻松安全地管理数据。通过可扩展数据管理解决方案高效安全地搜索、管理和共享产品数据。借助内置数据管理和 Teamcenter 集成满足所有制造商的需求。

凭借 3D CAD、电气设计、仿真、制造和数据管理功能,Solid Edge 提供了经济、易用的集成化解决方案组合,帮助耐用消费品制造公司更好地进行设计。

使用数字化双胞胎优化产品开发

产品设计和开发的数字转型使耐用消费品制造商有望改善产品开发流程和优化最终产品性能。在设计过程中使用数字 3D 模型可以简化产品开发流程,加快新产品的上市速度。

由 Solid Edge 创建的 3D 数字模型(即“数字化双胞胎”)可将开发时间缩短 50%。添加到数字模型中的数据可以在整个产品生命周期中善加利用。

客户聚焦

加速开发
新潮的水龙头设计

Solid Edge 加快了 Pietro Signorini 公司的时尚水龙头设计,将新产品开发时间缩短了多达 50%。

挑战

  • 不断提升产品卓越质量
  • 尽量减少设计错误
  • 减少设计时间
  • 使用新的三维工具简化学习过程

成功的关键

  • 利用高级三维软件(在中高端市场表现出色)
  • 通过使用高级渲染模块促进营销与销售团队之间的协调,推动真实可视化的实现

成效

  • 无需制作既昂贵又不准确的原型
  • 开发时间缩短一半
  • 实现持续创新
  • 是一个非常有用的营销工具,展示产品引人注目的技术和设计效果

客户案例

Solid Edge 和耐用消费品设计

See More Stories