Simulação de fluxo do Solid Edge

Flow-Simulation-l-Computational-Fluid-Dynamics

Simulação de fluxo para dinâmica de fluido computacional (CFD) no Solid Edge

FloEFD para Solid Edge é uma ferramenta de simulação de CFD integrada para análise fácil, rápida e precisa de transferência de calor e do fluxo de fluídos.

Totalmente incorporado no Solid Edge, o FLOEFD permite que os engenheiros de projeto FrontLoad CFD ou movam a simulação no início do processo de projeto, onde ele pode ajudar a examinar as tendências e eliminar as opções de projeto menos desejáveis.

Capacidades

Simulação de CFD incorporada para análise de fluxo de fluidos e transferência de calor

A FloEFD para Solid Edge é muito indicada especialmente para uso durante o processo de projeto, visto que reduz o tempo geral para se obter uma solução em 65% a 75% em comparação com outras ferramentas de CFD. A solução premiada de CFD da FloEFD automatiza as etapas de CFD mais onerosas e ajuda os engenheiros a preparar e analisar imediatamente seus modelos de Solid Edge.

Simulação de transferência de calor e fluxo de fluídos precisa, rápida e fácil de usar

Usada por engenheiros de todo o mundo, a tecnologia FloEFD oferece respostas para problemas complexos de engenharia rapidamente sem comprometer a precisão.

Pré-processador, solucionador e pós-processador totalmente integrados

Com a FloEFD você só precisa de um pacote totalmente integrado para analisar seus projetos. Com malha automatizada e critérios de convergência robustos, a FloEFD agiliza o processo de projeto geral.

Estudo paramétrico integrado e funcionalidade de comparação de projetos

Entenda a influência, nos resultados, das alterações na geometria ou nas condições de contorno por meio da comparação de uma ampla gama de variantes de projeto. Avalie os resultados por valores numéricos, gráficos ou animações.

Recursos de análise digital “e se”

Realize análises digitais “e se” com recursos de simulação de fluxo de superfície livre, iluminação e radiação.

Experiência de usuário instintiva

Uma GUI fácil de usar oferece automação inteligente considerável, para que seja fácil de usar pelo engenheiro de projeto e poderosa o suficiente para o especialista de análise.

Vídeo

Experimente o poder das ferramentas de simulação do Solid Edge

Os melhores recursos de simulação da classe do Solid Edge oferecem aos engenheiros de projeto ferramentas poderosas para ajudar a validar digitalmente seus projetos para construir produtos melhores em menos tempo, carregando o processo de simulação.

Veja Mais Vídeos