Projeto de chapa metálica

Projeto de Chapa Metálica Completo e Automatizado no Solid Edge
Para atender aos desafios de projeto de chapa metálica, como capacidade de manufatura, o Solid Edge agiliza todo o processo de desenvolvimento de produtos de chapa metálica, do projeto de CAD até planificações e desenvolvimento de desenho. Diferentemente das ferramentas de CAD de propósito geral, o Solid Edge inclui recursos específicos de metal, como gravar, dobrar, cortar, criar bead, flange de contorno, freio reto e borda. E com as aplicações integradas para análise, programação NC e tarefas relacionadas, o Solid Edge ajuda você a acelerar o tempo de projeto, melhora a qualidade e reduz os custos.
Desenvolvimento de Modelos de Chapas Metálicas com Menos Etapas
Crie sem esforço modelos de chapa metálica de esboços 2D e trabalhe diretamente om a geometria. Com a tecnologia síncrona no Solid Edge, diferentemente do CAD baseado no histórico, os recursos podem ser editados independentemente. Você pode reordenar, reorganizar e classificar por nome ou tipo. Recursos de projeto de chapas metálicas especializados permitem que você crie e faça edições aos recursos de chapa metálica, como dobradiças e vigas, usando esboços e parâmetros de engenharia, sem ter que regenerar geometria não-relacionada ou operações posteriores. Além disso, o Solid Edge permite que você envolva a chapa metálica em torno da parte sólida.
Faça Alterações Rapidamente em Todos os Estágios do Projeto
Faça facilmente alterações não-planejadas no projeto de modelos de chapa metálica enquanto mantém a intenção do projeto. Encontre automaticamente e mantenha a intenção do projeto, incluindo condições geométricas e parâmetros de modelo, durante arrastes e edições dimensionais. Adicione dimensões de orientação a qualquer parte do seu modelo de chapa metálica 3D. Diferentemente de sistemas CAD tradicionais, o Solid Edge com tecnologia assíncrona não força edições na árvore na ordem de criação, ou a regeneração de recursos não relacionados – assim você pode editar a primeira operação com a mesma velocidade da última.
Reutilização simples de projetos 3D do fornecedor e legados
Importe os arquivos de modelo de chapa metálica e converta-os para partes utilizáveis onde as edições podem, então, ser feitas. O Solid Edge reconhece parâmetros chave em peças importadas, como espessura e curvaturas. Com o Solid Edge, você pode continuar a projetar e fazer edições a peças importadas como se estivessem na geometria nativa – simplesmente arrastando recursos como guias ou flanges – sem remodelação.
Economize Tempo com Recursos Especialmente Concebidos
Recursos de projeto de chapa metálica especializados no Solid Edge oferecem ganhos de produtividade significativos em comparação com ferramentas de CAD de propósito geral. Comandos específicos de processo – como borda elevada para dutos, peça para chapa metálica para projeto de funil e corpo em branco para padrões planos – permitem que você modele peças de chapa metálica mais rapidamente. A inteligência incorporada economiza tempo com o cálculo automático dos tratamentos de material e validação de peças para a capacidade de manufatura. Além disso, a capacidade de criar padrões planos de chapa metálica prontos para manufatura ajuda a eliminar sucata e retrabalho.
Melhore a Qualidade com a Validação do Projeto Integrado
O Solid Edge oferece validação de modelo incomparável para garantir a capacidade de manufatura e reduzir a necessidade de protótipos físicos. O Solid Edge inclui sensores de projeto que pode medir automaticamente os parâmetros, como distância entre curvaturas, e calcular fatores como custo, variáveis e área da superfície. E, com recursos de elementos finitos escaláveis, você pode conduzir simulações mais cedo na fase de projeto, permitindo que você melhor a qualidade das peças de chapa metálica e reduza as falhas de produto, enquanto minimiza o material e o peso.
Crie rapidamente desenhos precisos
O Solid Edge agiliza a criação de desenhos de chapa metálica, incluindo mesas de curvatura, com o sistema de esboço de CAD mais produtivo do setor. Componentes formados e planificados podem ser detalhados, dimensionados e retidos de maneira associativa para que atualizem automaticamente quando seus projetos mudarem. Mesas de curvatura, visualizações sombreadas, montagens explodidas e visualizações de detalhes e seções podem ser rapidamente criados no desenho. Usando a tecnologia OLE do padrão Microsoft (vinculação e incorporação de objeto), desenhos inteiros, mesas de curvatura ou visualizações individuais podem ser facilmente reutilizadas em outros tipos de documentos, como Word, Excel e PowerPoint, para ilustrar manuais, especificações técnicas, brochuras e outras publicações.
Criar padrões planos prontos para NC
O Solid Edge usa uma fórmula padrão do setor para criar um padrão plano pronto para NC, mas oferece a você a flexibilidade de definir uma fórmula personalizada com base em mesas de curvatura. Para fins de manufatura, os padrões planos do Solid Edge sempre mostrarão o tamanho de corte de chapa mais eficiente. O Solid Edge permite que você represente recursos de deformação da melhor maneira para seu processo de manufatura de chapa metálica. As mesas de curvatura podem ser armazenadas em peças 3D para permitir que a ordem de curvatura seja documentada, usada nos desenhos e exportada para ajudar as máquinas CNC de programas. O Solid Edge também suporta o uso de linhas de triangulação para curvaturas cônicas – um aperfeiçoamento importante para qualquer um que crie trabalho de chapa metálica transicional como de quadrado para redondos ou formas cônicas.
Usar funções únicas para construir facilmente modelos complexos
Construa modelos de peça em chapa 3D complexos com mais facilidade usando flanges loft aprimorados e recursos de alívio de dobras únicas em um ambiente CAD 3D. O recurso de flange loft melhora a capacidade de manufatura e lida com uma infinidade de casos: um-para-um, um-para-muitos, arco-a-linha, simétrico, assimétrico, paralelo e não paralelo. O recurso de alívio automático exclusivo resulta em criação mais bem-sucedida de flanges loft. E a nova opção de dobras de flange loft oferece flexibilidade de criação e padrões nivelados precisos. Além disso, uma nova função de alívio de protuberância de dobra adiciona alívio a extremidades de dobra simples. Flanges loft são especialmente úteis na criação de projeto de máquinas agrícolas e equipamentos de processamento de alimentos industriais. Protuberâncias de dobra, deformações mecânicas que ocorrem quando placas metálicas são dobradas, podem ser aliviadas, um passo necessário para a manufatura.
Software GRATUITO
Software de Projeto 3D Gratuito
Experimente o Solid Edge gratuitamente
Obtenha acesso instantâneo para fazer um teste gratuito do Solid Edge.
Software Gratuito para sua Startup
Se você possui uma startup no estágio inicial, em atividade há menos de três anos, você pode se inscrever agora para obter o Solid Edge gratuitamente. Sem taxas de inscrição!
Vídeo
Projeto de chapa metálica do Solid Edge em ação
Um recurso de projeto importante do Solid Edge é o ambiente de Chapa Metálica, que oferece um fluxo de trabalho completo do projeto até a fabricação através de métodos de modelagem síncrona otimizados e customizados para as necessidades exclusivas do projeto de chapa metálica.
Histórias de Clientes