Documentação de manufatura mais rápida–comunicações de manufatura mais claras
Velocidade de comunicação digital processos de projeto para manufatura. Na definição baseada em modelo do Solid Edge, modelos 3D que incluem PMI e metadados associados são comunicados via PDF 3D universal, permitindo que os dados de manufatura sejam visualizados interativamente. As informações de PMI usadas para orientar o modelo 3D são as mesmas informações aproveitadas para criar o arquivo PDF 3D, evitando a necessidade de criar documentação PMI adicional. Quando necessário para os esforços de certificação, a documentação do papel pode ser facilmente produzida em formato PDF 3D.

Use a maioria dos processos de custo-eficiente na colaboração do fornecedor
A definição baseada em modelo do Solid Edge permite aos fornecedores usar a solução mais econômica para suas necessidades de negócios, permitindo que os fabricantes e seus fornecedores gerenciem os esforços de engenharia 3D baseados em modelos digitalmente usando um custo-benefício, não proprietário processo. Informações de produto e manufatura (PMI) podem ser trocadas entre o fabricante e o fornecedor (ou departamentos de engenharia e manufatura) sem exigir que eles estejam no mesmo ambiente.

Conformidade com os padrões
A conformidade com os padrões do setor pode dar aos usuários uma vantagem competitiva, pois muitos setores requerem aderência aos requisitos de padrões para processos baseados em dados digitais. A definição baseada em modelo do Solid Edge cumpre a MIL-STD-31000B, ASME Y 14,41, ISO 16792, DIN ISO 16792 e GB/T 24734; o software importa/exporta PMI usando o STEP AP242.