기능
와이어 하네스 설계를 디지털 방식으로 통합합니다
구조화된 워크플로
파트 간 3D 경로를 신속히 정의하고, 와이어, 케이블 및 번들 속성을 정의합니다. 불규칙한 연속 지오메트리 바디를 따라 와이어를 라우팅합니다. 직관적 마법사를 사용해 사전 구성된 Solid Edge 파트로 전기 구성요소와 커넥터를 할당합니다. 설계가 완료되면 사용할 준비가 된 넷리스트 파일을 스키메틱으로 내보내 와이어에 길이로 주석을 달고 전기 분석에 사용할 수 있습니다.
설계 위반에 대한 실시간 피드백
내장 설계 오류 체커가 배선 옆 그래픽 심볼로 전달되는 설계 이상에 대해 실시간 피드백과 경고를 제공합니다. 도구 팁은 문제를 해결하는 방법을 알려줍니다.
디지털 모형 완성
사실적인 와이어 표현으로 설계에서 제조로 바로 이동해 설계에 대한 완벽한 디지털 모형을 만들 수 있으므로 비용 부담이 큰 실제 프로토타입의 필요성이 없어집니다.
Bridge Siemens 환경
고유의 커넥티드 모드로 ECAD와 MCAD 환경을 연결해 하네스 설계 측면을 동적으로 업데이트 합니다. 한 도메인에서 변경 사항이 발생하면 교차 프로빙을 통해 다른 도메인에도 표시됩니다. 연결 모드는 Solid Edge Wiring Design 및 Harness Design, Capital Logic 및 Harness XC를 위한 Siemens 소프트웨어에서만 사용할 수 있습니다.
다른 산업 도구와 협업
비연결 모드에서 데이터를 전송함으로써 구성요소 및 연결 데이터용 표준 교환 파일 포맷을 사용해 업계 표준 ECAD 도구와 협업합니다. 이를 통해 전용 ECAD 시스템이 없는 기업도 이 도구의 이점을 충분히 활용할 수 있습니다.
비디오
전기 라우팅 기능 실제 사용 예 보기
Solid Edge 전기 라우팅은 Solid Edge 어셈블리에서 배선, 케이블, 번들을 효과적으로 생성·라우팅·구성하기 위한 전용 프로세스 기반 환경입니다.
이 비디오에서는 설계 팀이 협업하여 기계 및 전기 구성 요소를 모두 포함하는 완전하고 정확한 디지털 목업을 생성할 수 있게 해주는 전기 라우팅 기능에 대해 볼 수 있습니다.