기능
3D에서 설계 모델링 – 전기적인 세부 사항 제작
전기 설계를 위한 Solid Edge 솔루션을 사용하면 다음과 같이 할 수 있습니다.
- 간단한 전기 회로부터 복잡한 와이어 하네스까지의 전기 시스템 설계 및 시뮬레이션
- 3D 어셈블리 모델에서 배선 연결 및 구성 요소 배치
- 2D 산업용 제어판 레이아웃 준비
- 정확한 와이어 길이와 와이어 하네스 설계를 계산하기 위해 모델 해석
- 실제 프로토타입을 기다리지 않고 회로가 사양별로 수행되도록 가상 시뮬레이션 사용
- 분산된 위치에서도 ECAD 및 MCAD 영역 간에 대화형으로 협업
- 3D 환경에서 설계의 전기적 측면 시각화
- PCB 레이아웃과 기계 설계 환경을 완벽하게 통합
- 강력한 라이브러리 및 부품 저장소 액세스
- 전체 Teamcenter 데이터 동기화로 생산성 향상
Solid Edge Wiring Design
와이어 다이어그램 및 서비스 문서를 작성할 수 있는 그래픽 설계 환경입니다. 고유의 통합형 전기 분석 및 시뮬레이션 기능을 갖췄으므로 사용자는 설계 주기 초기에 전기기계 설계 문제를 해결할 수 있습니다. 2D 산업용 제어 패널 준비에 사용할 수 있는 구성 가능하고 재사용 가능한 레이아웃 설계 기능이 포함돼 있습니다.
Solid Edge Harness Design
하네스 및 폼보드 설계를 위한 2D 그래픽 설계 환경입니다. 전체 설계에서 생산으로 이어지는 흐름을 자동화합니다. 풀 스케일의 제조 준비가 된 도면, BOM, 제조 보고서의 생성을 자동화하여, 생산 리드 타임을 대폭 줄이고 제조 오류를 방지합니다.
Solid Edge Electrical Routing
메카니컬 어셈블리에서 와이어, 케이블 및 번들을 효과적으로 생성, 라우팅 및 조직하기 위한 전용 프로세스 기반 환경이며, 이를 통해 MCAD-ECAD 환경 간 하네스 토폴로지 데이터 전송이 가능하여 설계 시간과 제조 준비 시간이 단축됩니다. 연결된 고유한 모드 기능은 교차 검증을 통해 두 환경 모두에서 설계 변경사항을 강조 표시합니다. 라이브 피드백은 잠재적 문제를 즉시 표시합니다.
Solid Edge PCB Design
PCB 설계의 복잡한 작업을 단순화하는 도면 캡처 및 PCB 레이아웃 도구. 스케치 라우팅, 계층적 2D/3D 계획 및 배치, ECAD/MCAD 협업을 포함합니다.
Solid Edge PCB Collaboration
인쇄 회로 기판 개발에 사용되는 개방적이고 상호 운용 가능한 협업 환경입니다. ECAD와 MCAD 시스템 사이에서 설계 의도를 효율적으로 전달해 PCB 설계에서의 커뮤니케이션 장벽을 해소합니다.

백서
전기기계 설계 협업을 개선하는 방법
효과적인 협업으로 생산성을 높이고 강력한 설계를 제공하려면 어떻게 해야 할까요? 전기 설계 팀과 기계 설계 팀을 어떻게 연결할 수 있을까요?
Solid Edge Wiring Design
캐비닛 패널 설계 기능을 사용하여 산업용 제어 패널의 빠르고 정확한 2D 레이아웃을 생성합니다. Solid Edge Wiring Design은 스키메틱 인텔리전스를 재사용하여 패널 레이아웃을 생성하는 새로운 캐비닛 패널 기능으로, 산업용 제어 패널의 레이아웃을 준비합니다.