CNC 기계가공 및 밀링

Machining-Milling

Solid Edge CAM Pro는 오늘날의 제품을 제조하는 데 적합한 도구를 제공합니다.

Solid Edge CAM Pro는 간단한 NC 프로그래밍부터 다축 가공에 이르는 기계 공구 프로그래밍을 위한 포괄적인 솔루션을 제공하므로 모든 유형의 CNC 기계가공 요구 사항을 해결할 수 있습니다.

Solid Edge CAM Pro는 적응형 및 형상 기반 가공, 스마트 펜슬 밀링, 향상된 황삭 루틴 등 고급 가공 기능을 제공합니다. 공구 경로는 Solid Edge 파트 및 어셈블리와 연결되어 있으므로 설계 변경 시 공구 경로가 빠르게 업데이트될 수 있습니다.

기능

완벽한 제조 솔루션 체험

Solid Edge CAM Pro는 변환기, 어셈블리 모델링, 모델 편집, 시각화, 검증, 포스트프로세싱 및 작업 문서를 포함한 CNC 기계가공 및 밀링 기능을 지원합니다.

Turning

티칭 모드 및 정밀 제어를 위한 기타 수동 방법을 포함한 광범위한 선삭 공구 경로를 지원합니다.

2.5축 밀링

수동 위치 조정 및 기능 기반 자동화를 포함한 황삭, 재황삭, 페이싱, Z-level 정삭 및 구멍 뚫기

2.5축 밀링

수동 위치 조정 및 기능 기반 자동화를 포함한 황삭, 재황삭, 페이싱, Z-level 정삭 및 구멍 뚫기

5축 밀링

자동 및 수동 방법, 여러 드라이브 옵션 및 광범위한 공구 축 제어가 포함된 복잡한 표면의 동시 다축 절삭을 위한 포괄적인 기능

기계 시뮬레이션

가장 정확한 결과를 얻기 위한 충돌 검사 G 코드 시뮬레이션 및 다채널 동기화를 포함하여, 복잡한 모션의 시각화를 위한 완벽한 키네메틱스 기계가공 환경

형상 기반 가공

Machining Knowledge Editor에서 규칙 기반 자동화 프로세스와 형상 지오메트리 정의를 생성하고 수정하는 기능 형상 기반 가공 기능을 사용하면 내장된 형상 인식 엔진에서 다면적 형상을 해석하여 해당 형상을 가공하기 위한 NC 전략을 신속하게 생성할 수 있으며, 이 모든 것은 자동으로 이루어집니다.

In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.

CAD 호환성

Sold Edge CAM Pro는 어느 CAD 시스템에나 사용할 수 있도록 설계됐습니다. 데이터를 가져오기 할 수 있도록 핵심 산업별 변환 기능을 갖추고 있습니다.

Solid Edge와 통합

또한 Solid Edge CAM Pro는 Solid Edge와 통합하여 사용할 수도 있습니다.

Video

See Solid Edge manufacturing capabilities in action

See More Videos

기계 공구 가치 제공

Solid Edge Manufacturing의 개선된 새로운 제조 기능을 사용하여 NC 프로그래밍을 가속화하고 기계 현장의 투자를 최대화합니다.

우리는 툴링 그룹을 당사 플랜트에 적용하고 싶었습니다. 또한 원스톱 지원이 가능하도록 하나의 소프트웨어 회사로부터 CAD 및 CAM 애플리케이션을 구현하고 싶었습니다.

Mike Grywalski, 제조 엔지니어링 관리자, DiaCom Corporation

무료 소프트웨어

무료 3D 설계 소프트웨어

Solid Edge 및 Solid Edge CAM Pro의 할인된 번들 구매하기

최고의 3D CAD/CAM 소프트웨어를 사용하여 제품 설계 및 제조를 변화시키십시오. Solid Edge 및 Solid Edge CAM Pro를 할인된 번들로 이용하십시오.

스타트업을 위한 무료 소프트웨어

3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!

고객 사례

Solid Edge를 사용하여 성공적인 제조를 달성한 실제 고객에 대해 알아보십시오.

See More Stories