형상 기반 가공

Solid Edge 제조 솔루션은 빠르고 쉬운 형상 기반 가공 기능을 제공하므로 광범위한 형상의 가공 프로세스를 자동으로 결정할 수 있습니다.
Solid Edge CAM Pro의 형상 기반 가공은 지식 엔진을 사용해 다면적 형상에 대한 NC 가공 전략을 식별하고 생성합니다. 다른 CAM 시스템과 달리, Solid Edge CAM Pro는 하나의 완전한 가공 키트로 사용하거나 다른 가공 유형을 위한 보조 도구로 사용할 수 있습니다. 또한 생성된 작업은 진정한 가공 작업으로, NC 프로그래머가 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
간편한 툴 패쓰 생성 옵션(단일, 배치 모드 또는 백그라운드)을 통해 CAM 작업을 새로운 요구 사항에 맞도록 신속하게 업데이트할 수 있습니다.
Solid Edge CAM Pro 형상 기반 가공
Solid Edge CAM Pro는 손쉽게 배포하고 배울 수 있는 강력한 NC 프로그래밍 및 형상 기반 가공 기능을 제공합니다.
CAD 호환성
Sold Edge CAM Pro는 어느 CAD 시스템에나 사용할 수 있도록 설계됐습니다. 데이터를 가져오기 할 수 있도록 핵심 산업별 변환 기능을 갖추고 있습니다.
Solid Edge와 통합
또한 Solid Edge CAM Pro는 Solid Edge와 통합하여 사용할 수도 있습니다.
약 10~15% 가량의 비용 절감이 예상됩니다. 이는 생산성이 증가되고 스크랩 부품으로 인한 자원 낭비와 재작업이 감소되었기 때문입니다.
P.N. Mehta, 제조 총괄 책임자, Eagle Seals and Systems India Ltd.
기계 공구 가치 제공
Solid Edge Manufacturing의 개선된 새로운 제조 기능을 사용하여 NC 프로그래밍을 가속화하고 기계 현장의 투자를 최대화합니다.