형상 기반 가공

Solid Edge 제조 솔루션은 빠르고 쉬운 형상 기반 가공을 제공하며, 다양한 형상의 가공 프로세스를 자동으로 결정할 수 있습니다.

Solid Edge CAM Pro의 형상 기반 가공은 지식 엔진을 사용해 다면적 형상에 대한 NC 가공 전략을 식별하고 생성합니다. 다른 CAM 시스템과 달리, Solid Edge CAM Pro는 하나의 완전한 가공 키트로 사용하거나 다른 가공 유형을 위한 보조 도구로 사용할 수 있습니다. 또한 생성된 작업은 NC 프로그래머가 필요한 경우 수정할 수 있는 진정한 가공 작업입니다.

단일, 배치 모드, 배경 등 쉬운 공구 경로 생성으로 CAM 작업은 새로운 요구사항을 충족하도록 신속히 업데이트 됩니다.

기능

Solid Edge CAM Pro 형상 기반 가공

Solid Edge CAM Pro는 배포 및 학습이 쉬운 강력한 NC 프로그래밍과 형상 기반 가공 기능을 제공합니다.

형상 인식

Solid Edge 제조 솔루션은 빠르고 쉬운 형상 기반 가공 기능을 제공하므로 광범위한 형상의 가공 프로세스를 자동으로 결정할 수 있습니다.

지식 기반

강력한 지식 편집기는 다양한 형상을 가공하기 위해 템플릿 빌딩 블록을 적용합니다.

2.5축 밀링

형상 기반 가공 기능을 통해 슬롯/면의 식별 및 프로그래밍을 자동화합니다.

천공

형상 기반 가공으로 천공을 자동화 합니다.

형상 기반 가공 작성자

규칙 기반 자동화 프로세스 및 형상 지오메트리 정의를 생성하고 수정할 수 있는 기능을 제공합니다.

CAD 호환성

Solid Edge CAM Pro는 어느 CAD 시스템에나 사용할 수 있도록 설계됐습니다. 데이터 가져오기를 위한 주요 산업별 변환기를 갖고 있습니다.

Solid Edge와의 통합

또한 Solid Edge CAM Pro는 Solid Edge와 통합해 사용할 수도 있습니다.

약 10~15% 가량의 비용 절감이 예상됩니다. 생산성이 향상되고 스크랩 파트로 인한 낭비와 재작접이 줄어들기 때문입니다.

P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.

소프트웨어 혜택

다음 단계 진행하기

Solid Edge 무료 체험하기

무료 체험판을 통해 Solid Edge의 내장 시뮬레이션 기능을 테스트해보십시오. 모션 시뮬레이션, 응력 시뮬레이션, 진동 시뮬레이션, 좌굴 시뮬레이션 및 열 시뮬레이션이 포함됩니다.

스타트업을 위한 무료 소프트웨어

3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!

고객 사례

Solid Edge를 사용해 성공적 제조를 이뤄낸 고객 사례를 만나보세요.

더 많은 이야기 보기