쉬운 사용
직관적이며 현대적인 UI(사용자 인터페이스), 따라 하기 쉬운 튜토리얼, 내장 템플릿과 마법사 가이드를 제공하는 Solid Edge CAM Pro는 놀라울 정도로 사용이 간편합니다. 일관적 탐색기로 주요 요소를 관리하며, 다이얼로그를 통해 그래픽 영역에서 그래픽 지원과 즉각적인 피드백을 제공합니다.
CAD 호환성 기능
여러 프로젝트 변수를 비교해 지오메트리 또는 경계 조건 변경이 결과에 미치는 영향을 파악합니다. 숫자 값, 그래프 또는 애니메이션으로 결과를 평가합니다.
포스트프로세서 라이브러리
Solid Edge CAM Pro에 포함된 Post Hub 라이브러리를 사용하면 효율적인 프로세스를 통해 생산 준비된 CNC 프로그램을 생성할 수 있습니다. 검색 가능한 온라인 데이터베이스를 사용하면 CAM Pro에서 바로 1,200개 이상의 포스트프로세서에 액세스해 워크스테이션으로 다운로드할 수 있습니다.
Solid Edge와의 긴밀한 통합
클릭 한 번으로 Solid Edge에서 Solid Edge CAM Pro로 파일이 전송됩니다. 단일 파일 또는 전체 제조 어셈블리를 전송할 수 있습니다. 데이터 연관성이 유지돼 후반에 설계를 변경해도 제조 계획에 쉽게 반영할 수 있습니다.
PMI 기능
PMI(제품 제조 정보)는 형상 데이터와 함께 Solid Edge에서 Solid Edge CAM Pro로 전송됩니다. 따라서 NC 프로그래머가 엔지니어의 사양에 따라 제조 계획을 손쉽게 설계할 수 있습니다.
기능
고객의 요구에 최적화된 CAM 솔루션
Solid Edge CAM Pro를 사용하면 기계 가공업체에서 여러 CAM 시스템을 사용할 필요가 없으며, 이로 인한 비용도 절감됩니다. 확장 가능한 CAM Pro는 다양한 심층적 NC 프로그래밍 기능으로 유연성을 제공하며 투자 가치를 극대화합니다.
또한 Solid Edge Classic, Foundation 및 Premium 활성 유지보수 계약에 포함된 2.5축 밀링 기능 외에도 CAM Pro는 2.5축, 3축 및 5축 번들로 제공됩니다. 다양한 추가 기능과 함께 이러한 구성을 통해 적절한 규모의 솔루션을 맞춤화하여 개별 제조 요구를 충족할 수 있습니다.
기계 공구 가치 제공
완벽하게 통합된 Solid Edge CAD CAM 솔루션의 강력한 자동화 도구를 통해 제조 방식을 혁신하고 설계 데이터를 최대한 활용하십시오.
혜택
Solid Edge CAM 무료 소프트웨어
스타트업을 위한 무료 소프트웨어
3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!