어셈블리 모델링 및 관리

성능 저하 없이 대규모 어셈블리 생성 및 관리

설계가 복잡해지면 어셈블리 내 파트 수도 늘어나는 경우가 많습니다. Solid Edge는 지연이나 충돌 없이 최대 규모의 어셈블리도 쉽고 빠르게 생성 및 관리할 수 있도록 지원합니다. 튜브, 배관, 배선, 용접, 판금과 같은 모든 구성 요소를 보다 정확한 설계 및 해석으로 이어질 수 있는 완벽한 디지털 표현으로 나타냅니다. Solid Edge는 충돌 및 간섭 문제를 빠르게 인식 및 수정하고 어셈블리 지침을 생성하고 고객 검토를 실행함으로써 비용이 많이 드는 프로토타입이 필요 없어집니다.

대규모 어셈블리에 대한 탁월한 성능

Solid Edge의 고급 메모리 관리 기술로 어셈블리 모델링을 쉽게 관리할 수 있습니다. 대규모 어셈블리 및 관련 도면을 신속히 생성하고 로딩하며, 업데이트를 실시할 수 있습니다. 어셈블리 간소화, 어셈블리 영역 정의, 구조용 탐색으로 시스템 메모리가 늘어나며 그래픽 디스플레이가 보다 효율적으로 작동하도록 지원합니다. Solid Edge의 어셈블리 모델링으로 마스터 어셈블리 내 복잡한 하위 어셈블리의 위치를 지정하고 간단한 뷰와 상세 뷰 간 전환을 대기 없이 즉시 할 수 있습니다. 또는 하위 어셈블리를 독립 파트로 빠르게 전환해 성능 개선을 위한 플레이스홀더 구성요소를 생성합니다. 어셈블리가 확장됨에 따라 자동으로 활성화되는 대규모 어셈블리용 고성능 모드는 상호작용 성능을 향상시켜 최대 10배 빠른 워크플로를 구현합니다.

컨텍스트 내 상향식 및 하향식 모델링

Solid Edge를 사용해 상향식 (기존 구성요소 조립) 또는 하향식 (개념 레이아웃에서부터 시작하거나 기존 어셈블리에 맞는 파트 설계)으로 설계할 수 있습니다. 일련의 어셈블리 모델링 명령 및 도구로 연관적 또는 비연관적 방식으로 사용할 수 있습니다. Solid Edge의 고유 동기식 기술은 부울 기능 또는 동시 멀티-파트 편집을 사용해 어셈블리를 빠르게 생성하고 수정할 수 있도록 지원합니다. 설계가 어떻게 시작되든 상관 없이 Solid Edge는 구성 요소 생성 또는 수정 시 어셈블리 컨텍스트에서 작업할 수 있습니다.

어셈블리 관계를 쉽게 관리

Solid Edge 어셈블리 모델링 도구를 사용해 기존 파트 수정 또는 새 어셈블리 가져오기 시 관계와 구속조건을 쉽게 업데이트 할 수 있습니다. 외곽선 형태로 구성된 어셈블리 구성 요소 및 관계의 질감 및 심볼 표현이 디스플레이를 쉽게 찾고 활성화하고 제어할 수 있게 해줍니다.

패턴화 및 표준 부품으로 시간 절약

어셈블리 구축 시 너트나 볼트, 하위 어셈블리와 같은 표준 파트 또는 조달 받은 파트를 패턴에 여러 차례 배치하거나 배열을 복제해야 하는 경우가 있습니다. Solid Edge로 이러한 작업을 신속히 수행할 수 있습니다. 사용자는 내부, 외부 및 학습된 관계를 복사 후 붙여넣는 방식으로, 새로 배치된 파트를 최소 수의 클릭으로 조립할 수 있습니다. 하위 어셈블리 파트의 내부 어커런스 및 하위 어셈블리 자체를 파트와 함께 복사 후 붙여넣는 방식으로, 구속조건을 포함한 내부 구성요소를 재사용할 수 있습니다. 또한 Solid Edge는 비활성 구성요소를 찾는 경량 모드도 지원합니다. 그리고 파트 라이브러리를 사용하여 회사 표준에 맞는 일반적으로 사용되는 파트를 쉽게 찾고 배치할 수 있습니다.

빠른 프레임과 용접 설계

Solid Edge에는 강체 프레임 구조 및 용접 생성을 가속화 시키는 프로세스별 애플리케이션이 포함돼 있습니다. 구조화된 워크플로와 더불어 내장 엔지니어링 프로세스 지식이 범용 CAD 모델링 도구를 사용하는 경우보다 훨씬 빨리 프레임과 용접을 설계할 수 있도록 지원합니다. Solid Edge 프레임 및 용접은 Solid Edge 어셈블리, 파트 모델링 및 드래프팅 기능과 완벽히 연계됩니다. 그리고 Solid Edge는 제조 또는 구입 시 다운스트림 뷰어를 위해 사용자 정의 가능한 각 구성 요소에 대한 절삭 길이가 포함된 파트 리스트를 자동으로 생성해 줍니다.

가져온 파일의 빠른 변환

파일을 가져온 후 외부 데이터에 액세스할 필요가 없습니다. Solid Edge에 포함된 내부 구성요소 워크플로는 가져온 파일의 구성요소 정보를 패스파인더에 자동으로 포함시켜, 몇 초 만에 데이터를 어셈블리에 직접 넣습니다. 내부 구성요소 구조는 기존 파일 구조로 변환됩니다. 구성요소를 끌어서 갈 때 어셈블리 조작은 내부와 외부 참조를 모두 유지합니다. 파트, 판금 및 어셈블리 파일용 템플릿이 게시에 도움이 됩니다. Solid Edge는 x_t(Parasolid), STEP, JT 및 IFC 데이터 형식 가져오기를 지원합니다.

사실적인 어셈블리 렌더링 및 애니메이션

Solid Edge는 그래픽 조명 배치, 부드러운 음영과 반사를 포함한 포토리얼리스틱 렌더링으로 설계를 사실감 있게 표현할 수 있도록 지원합니다. 강력한 분해 도구로 사실적인 모션 시뮬레이션을 생성해 동영상으로 저장하고 공유할 수 있습니다. 정교한 타임라인을 통해 설계자들은 모터 가동, 축 회전, 형상 사라짐 및 분해작업의 정확한 순서를 예측할 수 있습니다.

비디오

Solid Edge에서 대규모 어셈블리 관리

대규모 어셈블리 상에서 작업할 때 가장 큰 문제는 모든 파트를 열고 로딩하는데 소요되는 시간입니다. Solid Edge에서는 다양한 도구를 사용하여 사용자가 대규모 어셈블리를 여는 방법을 정확하게 제어할 수 있습니다.

더 많은 비디오 보기

Solid Edge 대규모 어셈블리 모델링

이 데모에서는 Solid Edge가 대규모 어셈블리를 처리하는 방법을 보여줍니다. Solid Edge는 CAD 모델의 파트가 10개이든, 13,000개이든 또는 250만 개이든 관계없이 어셈블리에서 보다 효율적으로 작업하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다.

무료 소프트웨어

무료 3D 설계 소프트웨어

Solid Edge 무료 체험하기

Solid Edge 무료 체험판에 즉시 액세스하여 직접 사용해 보십시오.

스타트업을 위한 무료 소프트웨어

3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!

고객 사례

실제 고객이 Solid Edge를 사용하여 대규모 어셈블리를 관리하는 방법 알아보기

See More Stories