Industry Insights
중장비 설계 간소화
제품 다양화와 최종 사용자 맞춤형 요구사항을 비롯하여 신뢰할 수 있고 효율적인 제품을 보다 빠르고 비용 효율적으로 제공해야 한다는 압박으로 인해 설계 복잡성이 증가하며 제조업체는 이에 대응해야 합니다. Solid Edge를 통해 이러한 문제를 해결하는 방법을 알아보십시오.
경쟁사보다 더 빠르게 혁신적인 중장비 출시
건설, 농업, 광업 및 자재 처리 장비 제조 시장에서 복잡성이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이러한 업계 환경에서 성공하려면 복잡성을 수용하고 활용하여 경쟁 우위로 바꾸어야 합니다. 가장 신뢰할 수 있고 효율적이며 적응력이 뛰어난 제품을 구축하고 제공하는 중장비 제조업체가 미래 경쟁력을 높일 수 있습니다.
Solid Edge 포트폴리오는 제품 개발 프로세스의 모든 측면을 발전시키는 강력하고 포괄적이며 접근 가능한 도구의 통합 세트입니다. Solid Edge를 사용하면 협업 및 확장 가능한 솔루션을 통해 출시 시간을 크게 단축하고 생산 유연성을 높이며 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.
기능
Solid Edge의 장점
Solid Edge를 사용하면 다음과 같은 주요 영역에서 제품 개발 성능이 향상됩니다.
- 2D 엔지니어링 도면 작성, 레거시 2D CAD 데이터 재사용 및 3D CAD 모델 보기가 가능한 보급형 2D 도면 모듈에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
- 타사 CAD 소프트웨어에서 데이터를 원활하게 가져와 Solid Edge에서 사용할 수 있는 탁월한 마이그레이션 기능을 제공합니다.
- 통합 클라우드 기반 카탈로그로 기성 카탈로그 컴포넌트의 3D 모델을 찾아 어셈블리 설계에 사용하는 프로세스를 간소화하여 개발 시간과 제품 비용을 대폭 절감합니다.
- 내장된 수정 및 릴리스 관리 기능을 통해 설계 프로젝트 및 엔지니어링 변경을 빠르고 정확하게 완료할 수 있습니다.
- 내장된 Teamcenter 통합 기능을 통해 PLM(제품 라이프사이클 관리) 관련 기타 Siemens Digital Industries Software 솔루션으로 확장할 수 있습니다.
- Solid Edge를 사용하여 3D 디지털 모델에서 정확한 전개 도면을 작성하고 지오메트리를 제조 부서로 직접 보낼 수 있습니다.
- Solid Edge CAM Pro를 사용하면 정확하고 효율적인 공구 경로 및 기계 지침을 작성할 수 있습니다.
- 적층 제조 및 3D 인쇄를 위한 컴포넌트 설계를 준비하고 출력합니다.
- 제품 개발에 참여하는 모든 사람이 중요한 요구사항 데이터에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
- Solid Edge Requirements Management는 요구사항 및 관련 업계 규정을 파악하고 추적합니다.
- 최대 규모의 어셈블리도 지연이나 충돌 없이 빠르고 쉽게 설계할 수 있습니다.
- 표준 단면을 사용하여 구조 프레임을 빠르게 작성할 수 있습니다.
- 용접 유형을 문서화하고 BOM 및 절단 목록을 자동으로 작성합니다.
- 판금 부품컴포넌트 설계 및 제조 관련 2D 프로필 출력과 2D 네스팅을 지원하는 통합 기능을 제공합니다.
- 신제품의 구성 속도를 높여 특정 고객 요구사항을 충족합니다.
- Solid Edge Design Configurator는 Solid Edge에 통합된 제품 구성 기능을 제공합니다.
- 전체 3D 기술 데이터 패키지를 게시합니다.
- 프로세스 및 계측 다이어그램과 복잡한 3D 배관 작성을 위한 모듈식 플랜트 설계 도구입니다.
- 데이터 기반 와이어 회로도 및 와이어 하네스 설계를 신속하게 구현할 수 있습니다.
- 진정한 공동 설계 환경을 제공합니다.
- Solid Edge Wiring 및 Harness Design은 와이어 회로도와 전기 기계 어셈블리 간에 설계 내용을 원활하게 전달합니다.
- 기계적 제약 조건 내에서 전기 시스템 성능을 충족하도록 배선을 최적화합니다.
- Solid Edge Electrical Routing은 복잡한 어셈블리 주위로 전기 배선을 라우팅합니다.
- 대화형 MCAD/ECAD 통합을 위한 고유한 연결 모드를 제공합니다.
- Solid Edge Simulation은 기계 어셈블리의 키네마틱과 역학에 대한 통합 분석을 제공하며 정적 하중, 버클링, 진동 및 열 전달에 대한 해석을 포함합니다.
- Simcenter FLOEFD for Solid Edge는 CAD 환경의 기능을 CFD 해석으로 확장하고 유체 흐름, 열 전달 및 전자기 효과에 대한 제품 성능과 신뢰성을 최적화합니다.
- Simcenter Flomaster for Solid Edge는 1D 환경에서 시스템 전체의 압력 강하, 압력 서지, 온도 및 유체 흐름을 시뮬레이션합니다.
- Solid Edge Model Based Definition은 회사별 템플릿을 기반으로 3D PDF를 사용하여 생산 정보를 게시하는 데 사용할 수 있습니다.
- Solid Edge Technical Publications를 통해 대화형 작업 지침, 설치 가이드, 최종 사용자 가이드 및 유지보수 설명서를 작성할 수 있습니다.
- KeyShot 포토리얼리스틱 렌더링 및 증강 현실 기능을 사용하여 영업 및 마케팅을 위한 매력적인 시각화를 제공합니다.
- 다양한 CAD 형식으로 작성된 설계 데이터를 공유합니다.
- Xcelerator Share 클라우드 기반 협업을 통해 지적재산권(IP)을 보호하며 내부 및 외부에서 설계 데이터를 안전하게 공유할 수 있습니다.
주요 고객 사례
품질을 보장하며 제조 시간 단축
Hydrauvision은 다양한 산업을 위한 유압, 공압 및 기계 드라이브 및 시스템을 전문적으로 생산하며, 설계 및 시뮬레이션에 Solid Edge를 사용하여 설계 오류로 인한 생산 프로세스의 지연을 방지합니다.