형상 기반 가공

Feature Based Machining

Solid Edge 제조 솔루션은 빠르고 쉬운 형상 기반 가공 기능을 제공하므로 광범위한 형상의 가공 프로세스를 자동으로 결정할 수 있습니다.

Solid Edge CAM Pro의 형상 기반 가공은 지식 엔진을 사용해 다면적 형상에 대한 NC 가공 전략을 식별하고 생성합니다. 다른 CAM 시스템과 달리, Solid Edge CAM Pro는 하나의 완전한 가공 키트로 사용하거나 다른 가공 유형을 위한 보조 도구로 사용할 수 있습니다. 또한 생성된 작업은 진정한 가공 작업으로, NC 프로그래머가 필요에 따라 수정할 수 있습니다.

간편한 툴 패쓰 생성 옵션(단일, 배치 모드 또는 백그라운드)을 통해 CAM 작업을 새로운 요구 사항에 맞도록 신속하게 업데이트할 수 있습니다.

기능

Solid Edge CAM Pro 형상 기반 가공

Solid Edge CAM Pro는 손쉽게 배포하고 배울 수 있는 강력한 NC 프로그래밍 및 형상 기반 가공 기능을 제공합니다.

형상 인식

강력한 형상 인식 기능을 통해 모델의 토폴로지에 있는 형상(가져오기한 데이터 포함)을 찾을 수 있습니다.

기술 자료

강력한 지식 편집기는 템플릿 프로세스 빌딩 블록을 적용하여 다양한 형상을 가공합니다.

2.5축 밀링

형상 기반 가공 기능을 통해 슬롯/면의 식별 및 프로그래밍을 자동화합니다.

천공

형상 기반 가공 기능을 통해 구멍 뚫기를 자동화합니다.

형상 기반 가공 작성자

규칙 기반 자동화 프로세스 및 형상 지오메트리 정의를 생성하고 수정할 수 있는 기능을 제공합니다.

CAD 호환성

Sold Edge CAM Pro는 어느 CAD 시스템에나 사용할 수 있도록 설계됐습니다. 데이터를 가져오기 할 수 있도록 핵심 산업별 변환 기능을 갖추고 있습니다.

Solid Edge와 통합

또한 Solid Edge CAM Pro는 Solid Edge와 통합하여 사용할 수도 있습니다.

약 10~15% 가량의 비용 절감이 예상됩니다. 이는 생산성이 증가되고 스크랩 부품으로 인한 자원 낭비와 재작업이 감소되었기 때문입니다.

P.N. Mehta, 제조 총괄 책임자, Eagle Seals and Systems India Ltd.

비디오

Solid Edge 제조 기능 실제 사용 예 보기

더 많은 비디오 보기

기계 공구 가치 제공

Solid Edge Manufacturing의 개선된 새로운 제조 기능을 사용하여 NC 프로그래밍을 가속화하고 기계 현장의 투자를 최대화합니다.

소프트웨어 제안

다음 단계 선택

Solid Edge 무료 체험하기

무료 체험판을 통해 Solid Edge의 내장 시뮬레이션 기능을 테스트해보십시오. 모션 시뮬레이션, 응력 시뮬레이션, 진동 시뮬레이션, 좌굴 시뮬레이션 및 열 시뮬레이션이 포함됩니다.

스타트업을 위한 무료 소프트웨어

3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!

고객 사례

Solid Edge를 사용하여 성공적인 제조를 달성한 실제 고객에 대해 알아보십시오.

See More Stories