CNC 기계가공 및 밀링
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/05/Machining-Milling-470x270.png)
Solid Edge CAM Pro는 오늘날의 제품을 제조하는 데 적합한 도구를 제공합니다.
Solid Edge CAM Pro는 간단한 NC 프로그래밍부터 다축 가공에 이르는 기계 공구 프로그래밍을 위한 포괄적인 솔루션을 제공하므로 모든 유형의 CNC 기계가공 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
Solid Edge CAM Pro는 적응형 및 형상 기반 가공, 스마트 펜슬 밀링, 향상된 황삭 루틴 등 고급 가공 기능을 제공합니다. 공구 경로는 Solid Edge 파트 및 어셈블리와 연결되어 있으므로 설계 변경 시 공구 경로가 빠르게 업데이트될 수 있습니다.
완벽한 제조 솔루션 체험
Solid Edge CAM Pro는 변환기, 어셈블리 모델링, 모델 편집, 시각화, 검증, 포스트프로세싱 및 작업 문서를 포함한 CNC 기계가공 및 밀링 기능을 지원합니다.
In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.
CAD 호환성
Sold Edge CAM Pro는 어느 CAD 시스템에나 사용할 수 있도록 설계됐습니다. 데이터를 가져오기 할 수 있도록 핵심 산업별 변환 기능을 갖추고 있습니다.
Solid Edge와 통합
또한 Solid Edge CAM Pro는 Solid Edge와 통합하여 사용할 수도 있습니다.
기계 공구 가치 제공
Solid Edge Manufacturing의 개선된 새로운 제조 기능을 사용하여 NC 프로그래밍을 가속화하고 기계 현장의 투자를 최대화합니다.
우리는 툴링 그룹을 당사 플랜트에 적용하고 싶었습니다. 또한 원스톱 지원이 가능하도록 하나의 소프트웨어 회사로부터 CAD 및 CAM 애플리케이션을 구현하고 싶었습니다.
Mike Grywalski, 제조 엔지니어링 관리자, DiaCom Corporation