Funzionalità
Potenti funzionalità di simulazione integrate in Solid Edge
Il software di simulazione è la chiave per lanciare prodotti migliori sul mercato in modo più rapido e a costi inferiori. Il portafoglio di soluzioni di simulazione Siemens, le migliori della categoria, consente di ridurre i tempi dei flussi di lavoro per lo sviluppo del prodotto nella creazione e nel collaudo del gemello digitale.
Basata sulla comprovata tecnologia di modellazione a elementi finiti Femap e Simcenter Nastran, Solid Edge Simulation riduce notevolmente l’esigenza di prototipi fisici, riducendo sia i costi per materiali e test sia i tempi di progettazione.
Creazione di modelli ad elementi finiti
Crea automaticamente modelli a elementi finiti per strutture di solidi e in lamiera, e apporta modifiche per affinare la mesh e ottenere risultati più precisi. Per gli assiemi, il software permette il rilevamento automatico dei contatti e configura un’interazione realistica tra i componenti, come i contatti adesivi o lineari iterativi. L’analisi dei beam verifica se gli assiemi sono realizzati con un numero eccessivo di funzioni, in base alla quantità di sollecitazioni esercitate su di essi.
Permettono di ottenere mesh di alta qualità con il minimo sforzo, consentendo di controllare la mesh senza la necessità di parametri. In questo modo, è possibile eseguire simulazioni strutturali e termiche sui solidi mesh.
Definizione delle condizioni al contorno
Sfrutta le definizioni delle condizioni al contorno necessarie per modellare ambienti operativi realistici a scopo di analisi. I carichi e i vincoli sono basati sulla geometria e possono essere configurati facilmente grazie alle handle e alle opzioni di input di Quick Bar. È possibile validare le prestazioni a livello termico e di raffreddamento, come la conduzione termica in regime transitorio, grazie ai risultati della cronologia.
Rispondi alle crescenti richieste di alte prestazioni ed efficienza dei sistemi idraulici determinando la pressione minima e massima che viene esercitata da un fluido in equilibrio per effetto della gravità.
I risultati relativi alla pressione e alla temperatura dei fluidi possono essere importati da Simcenter FLOEFD™ per Solid Edge come carichi strutturali per l’analisi.
Risultati post-processing
È possibile interpretare e comprendere rapidamente il comportamento del modello risultante con gli efficaci strumenti grafici di post-processing. Se il risultato evidenzia la necessità di perfezionare il progetto, la tecnologia sincrona consente di apportare facilmente le necessarie modifiche al modello.
Risoluzione FEA
Valuta e visualizza in che modo le parti interagiranno in un assieme. Scopri come funzionerà un prodotto nel suo intero ciclo operativo e nel mondo reale.
L’analisi dei beam verifica se gli assiemi sono realizzati con un numero eccessivo di funzioni, in base alla quantità di sollecitazioni esercitate, per risparmiare le risorse di produzione.
Determina le frequenze naturali di una parte o un assieme in vibrazione libera, nonché gli spostamenti relativi previsti della struttura quando è presente la frequenza naturale.
Simula i livelli di vibrazione, inclusi spostamento e accelerazione, nell’intervallo di frequenza specificato in base alle forze di eccitazione definite. Il calcolo può essere eseguito in modo molto rapido ed efficiente con l’utilizzo della sovrapposizione modale.
Determina il carico con il quale la struttura diventa instabile, un fattore particolarmente importante per i modelli che contengono parti esili o assiemi che contengono componenti esili.
Esegui l’analisi termica in regime stazionario e l’analisi dello stress termico per analizzare le condizioni termiche negli assiemi meccanici o elettromeccanici. È possibile validare le prestazioni a livello termico e di raffreddamento, come la conduzione termica in regime transitorio, grazie ai risultati della cronologia.
Scalabilità di Simcenter
Le principali tecnologie di simulazione utilizzate nelle soluzioni di simulazione Solid Edge sono adattabili e scalabili sulla base delle offerte di prodotti Siemens Simcenter, consentendo di modificare e aggiornare rapidamente la geometria da qualsiasi origine. Ad esempio, Simcenter Femap può essere avviato automaticamente da Solid Edge. I dati di Solid Edge Simulation possono essere salvati come file modello Femap. Geometria, carichi e vincoli sono trasferiti senza problemi.
Le migliori funzionalità di simulazione della categoria offerte da Solid Edge forniscono agli ingegneri progettisti strumenti avanzati per validare digitalmente i progetti e realizzare prodotti migliori in minor tempo, anticipando il processo di simulazione.
I progettisti possono condurre un’analisi a elementi finiti (FEA) per valutare le strutture a fronte dei criteri di carico e verificare che soddisfino i requisiti di resistenza con un utilizzo minimo di materiale. Il progetto risultante non è soltanto sicuro a livello strutturale, ma è anche conveniente sul piano economico.
Ben Monkton, Lead Mechanical Engineer, Calder