Lavorazione basata su feature

Feature Based Machining

Le soluzioni per la produzione Solid Edge semplificano e accelerano la lavorazione basata su feature, consentendo la determinazione automatica del processo di lavorazione per un'ampia serie di feature.

La lavorazione basata su feature di Solid Edge CAM Pro si avvale di un knowledge engine per identificare e creare strategie di lavorazione NC per feature prismatiche. A differenza di altri sistemi CAM, Solid Edge CAM Pro può essere utilizzato con un kit di lavorazione completo o in associazione ad altri tipi di lavorazione. Crea reali operazioni di lavorazione che possono essere modificate in base alle esigenze dai programmatori NC.

Grazie alla generazione semplificata dei percorsi utensile (in modalità singola, in batch o in background), le operazioni CAM vengono aggiornate rapidamente per adeguarsi ai nuovi requisiti.

Funzionalità

Lavorazione basata su feature di Solid Edge CAM Pro

Solid Edge CAM Pro include efficaci funzionalità di lavorazione basata su feature e programmazione NC, facili da distribuire e da apprendere.

Riconoscimento delle feature

La potente capacità di riconoscimento delle caratteristiche è in grado di individuare le caratteristiche nella topologia di qualsiasi modello, inclusi i dati importati.

Base di informazioni

Il potente editor delle informazioni applica i blocchi di realizzazione dei processi dei modelli per offrire la lavorazione di un'ampia gamma di caratteristiche.

2,5-Axis Milling

Le funzioni di lavorazione basate su feature automatizzano l'identificazione e la programmazione di fessure e facciate.

Foratura

Funzioni di lavorazione basata su feature per automatizzare le operazioni di foratura.

Creazione di lavorazioni basate su feature

Include funzionalità per la creazione e la modifica dei processi di automazione basati su regole e delle definizioni relative alle geometrie delle feature.

Neutro rispetto al CAD

Solid Edge CAM Pro è stato progettato per essere utilizzato indipendentemente dallo specifico sistema CAD in uso. Dispone di traduttori all'avanguardia per l'importazione dei dati.

Integrato con Solid Edge

Solid Edge CAM Pro può anche essere integrato e usato con Solid Edge.

È prevista una riduzione dei costi del 10-15% grazie all'aumento della produttività e alla riduzione degli sprechi e delle rilavorazioni delle parti scartate.

P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.

Video

Scopri come funzionano le funzionalità per la produzione in Solid Edge

Guarda altri video

Aggiungere valore alle macchine utensili

Accelera la programmazione NC e ottieni il massimo dagli investimenti in macchinari con i nuovi miglioramenti apportati a Solid Edge Manufacturing.

Offerte software

Passa alla fase successiva

Prova Solid Edge gratis

Prova le funzionalità di simulazione integrate in Solid Edge con la versione di prova gratuita. Sono incluse simulazioni di movimenti, tensioni, vibrazioni, deformazioni e simulazioni termiche.

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Testimonianze dei clienti

Scopri come i clienti reali raggiungono risultati di produzione concreti con Solid Edge

See More Stories