Taglia il traguardo con
un prodotto CAD migliore
Solid Edge alimenta l'innovazione e ti dà gli strumenti necessari per progettare senza limiti grazie alla tecnologia sincrona, che accelera e rende più intelligenti le attività di progettazione senza i vincoli della modellazione 3D tradizionale. Solid Edge offre funzionalità complete per la collaborazione e la progettazione attraverso l'utilizzo dei dispositivi mobili, con la possibilità di progettare ovunque e in qualsiasi momento. Con un'ampia scelta di opzioni progettate per le esigenze aziendali, puoi implementare un portafoglio potente e intuitivo di soluzioni per la progettazione 3D nel modo che desideri.
White paper
Cinque suggerimenti per gli assiemi di grandi dimensioni
In questo white paper vengono indicate cinque strategie da mettere in atto per migliorare le prestazioni degli assiemi di qualsiasi dimensioni, formati da 1000 o da 10.000 parti, e vengono fornite indicazioni sulle best practice per la modellazione e la gestione di ogni tipo di assieme CAD.


White paper
Disegni CAD: scopri le tecniche principali
Sei un disegnatore esperto o un principiante? Con questo whitepaper potrai imparare o perfezionare le tecniche basilari per la messa in tavola, migliorando la producibilità dei disegni CAD.
eBook
Quattro aspetti da considerare per la lavorazione delle lamiere
In che modo gli strumenti moderni semplificano la lavorazione delle lamiere durante le fasi di progettazione e produzione? In questo nuovo eBook, elaborato dagli esperti del settore di DEVELOP3D, vengono descritti quattro aspetti da considerare per la lavorazione delle lamiere.

Solid Edge consente agli utenti di iniziare un progetto da ovunque, creare un prototipo virtuale e avere un nuovo componente pronto quando ne hanno bisogno. Con la capacità di accelerare la progettazione, Solid Edge offre la libertà di decidere di apportare una modifica in momenti in cui prima non era possibile. La velocità di progettazione si traduce in velocità di produzione e consegna.

Calcolatore del ROI
Individua il ROI con Solid Edge
In che modo cambiare il paradigma di modellazione consente di risparmiare tempo e denaro? Questo strumento di calcolo simula il potenziale ritorno sull'investimento derivante dall'utilizzo della tecnologia sincrona in Solid Edge.
In evidenza
Funzionalità di Solid Edge
In che modo Solid Edge fornisce a ingegneri e progettisti tutto ciò di cui hanno bisogno per accelerare la progettazione del prodotto, eseguire in meno tempo le revisioni e migliorare il riutilizzo dei dati di progettazione? Solid Edge ha tutto ciò che serve per essere subito operativi, da funzionalità core per la modellazione a strumenti di progettazione all'avanguardia.
Tutto quello che progetto deve essere finito in tempi record.
Jan van der Tol, progettista e capotecnico di Ten Kate Racing
OFFERTE
Software per la progettazione 3D
Visita il nostro negozio on-line
Registrati per ricevere una versione di prova gratuita, scopri le offerte disponibili, confronta i tier dei prodotti e acquista abbonamenti mensili o annuali.
Versione gratuita del software per la tua startup
Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!