Progettazione di parti in lamiera

Progettazione di parti in lamiera completa e automatizzata in Solid Edge
Per far fronte alle complessità specifiche della progettazione di parti in lamiera, come il livello di producibilità, Solid Edge semplifica l’intero processo di sviluppo prodotto delle parti in lamiera, dalla progettazione CAD allo sviluppo lamiere e allo sviluppo di disegni. A differenza degli strumenti CAD per scopi generali, Solid Edge include caratteristiche specifiche per le parti in lamiera, come imbutitura, increspatura, scavo imbutito, modanatura, flangia con bordi multipli, flangia di contorno, frenatura dritta ed incisione. Grazie alle applicazioni integrate per l'analisi, la programmazione NC e le attività correlate, Solid Edge riduce il tempo necessario per la progettazione, migliora la qualità e abbatte i costi.
Sviluppo di modelli in lamiera in pochi passaggi
Crea modelli in lamiera da bozze 2D con la massima semplicità e lavora direttamente con la geometria. A differenza degli strumenti CAD basati sulla cronologia, la tecnologia sincrona di Solid Edge consente di modificare le feature in modo indipendente. Non solo: è possibile riordinarle, riorganizzarle e disporle per nome o tipo. Le funzionalità specifiche per la progettazione di lamiere consentono di creare feature in lamiera, come increspature e nervature, e modificarle con facilità, mediante bozze e parametri di progettazione, senza la necessità di rigenerare geometrie non correlate o eseguire operazioni a valle. È possibile creare più flange in un’unica operazione, e le flange possono essere ritagliate automaticamente. Inoltre Solid Edge consente di avvolgere una lamiera attorno a un componente solido.
Introduzione semplificata delle modifiche in ogni fase del progetto
Apporta modifiche progettuali non pianificate ai modelli in lamiera garantendo il rispetto dell'obiettivo di progettazione. Individua automaticamente e garantisci il rispetto dell'obiettivo di progettazione, inclusi i parametri dei modelli e le condizioni geometriche, durante le modifiche dimensionali o le operazioni di trascinamento. Aggiungi quote guida a qualsiasi parte del modello in lamiera 3D. A differenza dei tradizionali sistemi CAD, Solid Edge with Synchronous Technology non forza le modifiche nella struttura in ordine di creazione a non costringe a rigenerare feature non correlate. Questo consente di modificare la prima operazione con la stessa velocità con cui si modifica l'ultima operazione.
Riutilizzo ottimale dei progetti 3D legacy e dei fornitori
Importa file di modelli in lamiera e trasformali in parti che è possibile utilizzare e modificare. Solid Edge riconosce i parametri principali nelle parti importate, come lo spessore e i raccordi. Con Solid Edge puoi continuare a progettare e apportare modifiche alle parti importate come se fossero realizzate nella geometria nativa. È sufficiente trascinare le feature, come alette o flange, senza rimodellarle.
Risparmio di tempo grazie a funzionalità specifiche
Le funzionalità specifiche per la progettazione di lamiere incluse in Solid Edge assicurano un notevole aumento della produttività rispetto agli strumenti CAD per scopo generico. Comandi realizzati ad hoc per i processi, come Lembo di loft per le condutture, Da Parte a Sheet Metal per la progettazione di hopper e Corpo vuoto per gli sviluppi lamiere, consentono di accelerare la modellazione delle parti in lamiera. L'intelligenza intrinseca permette di risparmiare altro tempo, in quanto calcola automaticamente i trattamenti dei materiali e convalida le parti dal punto di vista della producibilità. Inoltre, la possibilità di creare sviluppi lamiera, pronti per la produzione, elimina gli scarti e le rilavorazioni.
Qualità ottimizzata grazie a funzionalità integrate per la validazione del progetto
Solid Edge è dotato di funzioni esclusive per la validazione dei modelli, che garantiscono la producibilità e riducono la necessità di produrre prototipi fisici. Solid Edge include sensori specifici per la progettazione che misurano automaticamente i parametri, come la distanza tra le pieghe, e calcolano fattori come il costo, le variabili e l'area delle superfici. Grazie alle funzionalità scalabili a elementi finiti, è possibile svolgere le simulazioni all’inizio della fase di progettazione. Questo consente di migliorare la qualità delle parti in lamiera, evitare gli errori nei prodotti e ridurre al minimo il peso e il materiale usato.
Creazione rapida di disegni precisi
Solid Edge semplifica la realizzazione dei disegni delle parti in lamiera, incluse le tabelle di piegatura, grazie allo strumento di messa in tavola CAD più produttivo del settore. Per i componenti formati e spianati è possibile aggiungere dettagli, definire le dimensioni e garantire l'associatività, in modo da eseguirne l'aggiornamento quando si apportano modifiche al progetto. Tabelle di pieghe, viste ombreggiate, assiemi esplosi, viste di sezione e dettaglio possono essere create rapidamente all'interno del disegno. Grazie alla tecnologia OLE standard di Microsoft (link a oggetti e incorporamento), interi disegni, tabelle di pieghe o singole viste possono essere riutilizzate in altri tipi di documenti, come Word, Excel e PowerPoint, per illustrare manuali, specifiche tecniche, brochure e altre pubblicazioni.
Creazione di sviluppi lamiere compatibili con NC
Solid Edge si basa su una formula standard di settore per la creazione di sviluppi lamiere compatibili con la tecnologia NC, ma offre comunque la flessibilità necessaria per definire una formula personalizzata in funzione delle tabelle di pieghe. Per finalità di produzione, gli sviluppi lamiere di Solid Edge riportano sempre la superficie di taglio con le dimensioni più efficienti. In Solid Edge le feature di deformazione possono essere rappresentate nel modo più adatto al processo di produzione delle parti in lamiera. Le tabelle di pieghe possono essere memorizzate all'interno di parti 3D per consentire di documentare l'ordine delle pieghe, utilizzare le tabelle nei disegni ed esportarle per le lavorazioni CNC dei programmi. Solid Edge supporta inoltre le linee di triangolazione per le pieghe coniche, un importante miglioramento per gli utenti che devono creare lamiere transizionali, come forme coniche o quadrati in cerchi. Solid Edge consente inoltre all’utente di rimuovere rilievi indesiderati dagli sviluppi lamiere.
Funzioni esclusive per facilitare la creazione di modelli complessi
Oggi è possibile costruire più facilmente modelli di lamiere 3D complessi, utilizzando lembi di loft e funzioni di rilievo sporgenza di piega uniche in un ambiente CAD 3D. La funzionalità lembi di loft migliora la producibilità ed è in grado di gestire una moltitudine di casi: uno a uno, uno a molti, arco a linea, simmetrici, asimmetrici, paralleli e non paralleli. L'esclusiva feature di rilievo automatico consente una creazione più efficace di lembi di loft, mentre la nuova opzione pieghe offre flessibilità di creazione e uno sviluppo lamiere accurato. Inoltre, la nuova funzione di rilievo sporgenza di piega applica rilievi alle semplici estremità di piega. I lembi di loft risultano essere particolarmente utili nella progettazione di macchinari agricoli e di macchinari industriali per alimenti. Rimuovere le sporgenze, deformazioni meccaniche che si verificano quando le piastre di metallo sono piegate, ora è possibile e rappresenta un passo in avanti fondamentale per la produzione manifatturiera.
Software GRATUITO
Software gratuito per la progettazione 3D
Prova Solid Edge gratis
Scarica subito una versione di prova gratuita e scopri con i tuoi occhi Solid Edge.
Versione gratuita del software per la tua startup
Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!
Video
Progettazione di lamiere con Solid Edge in azione
Una funzionalità chiave di Solid Edge è l’ambiente Sheet Metal, che fornisce un flusso di lavoro completo dal progetto alla fabbricazione, utilizzando metodi di modellazione sincrona ottimizzati e personalizzati in base ai requisiti specifici della progettazione di lamiere.
Testimonianze dei clienti