Insieme a potenti strumenti di progettazione 3D, Solid Edge include funzionalità intelligenti per l'utilizzo di dati mesh o basati su triangoli. I solidi possono essere importati da altri sistemi, acquisiti tramite scansione digitale o realizzati a partire da un'analisi di progettazione generativa. Tutti questi elementi sono disponibili come una mesh di triangoli o faccette e in molti casi richiedono ulteriori modifiche di progetto.
Amplia oltre la norma le funzionalità di progettazione 3D
Solid Edge include strumenti intuitivi per la pulizia delle mesh, che consentono di rimuovere gli eventuali errori prodotti dal processo di importazione e permettono agli ingegneri di ottenere un set di triangoli con il quale è possibile lavorare. Dopo aver creato una mesh sana, è possibile identificare e creare le regioni. Queste regioni possono essere ulteriormente estratte come superfici e modificate mediante strumenti tradizionali per la modellazione delle superfici.
Creazione di mesh lavorabili
I solidi mesh importati non sono sempre in linea con le esigenze degli utenti. Per questo motivo Solid Edge offre strumenti che consentono di rimuovere regioni mesh o faccette specifiche, riempire fori e applicare continuità alle mesh. Con le operazioni di pulizia delle mesh, i progettisti possono preparare i solidi sfaccettati per le attività di modellazione e/o produzione a valle.
Semplificazione della preparazione dei modelli
Per preparare la geometria alle operazioni relative alle superfici di analisi, è indispensabile individuare forme logiche sfaccettate. Gli strumenti di identificazione delle regioni consentono di raggruppare in modo logico i triangoli che è possibile utilizzare per la creazione di faccette.
Creazione intuitiva di superfici
La vera potenza del reverse engineering entra in azione quando è possibile creare superfici native sulla base dei dati importati. In Solid Edge sono disponibili comandi per estrarre facce da regioni identificate della mesh e adattare facce analitiche sopra una regione.
Analisi della deviazione
Usa confronti punto per punto tra due oggetti per determinare se un componente si discosta dall’originale durante i processi di reverse engineering. Confrontando modelli b-rep e mesh, o modelli mesh-to-mesh, puoi garantire la precisione tra il componente riprogettato e il suo originale, correggendo i problemi nel più breve tempo possibile. I solidi possono essere corpi di progetto, costruzione o superficie, usando un approccio mix-and-match. La deviazione è fornita in valori assoluti con deviazione interna ed esterna rappresentata come valori negativi e positivi.
Software GRATUITO
Software gratuito per la progettazione 3D
Prova Solid Edge gratis
Scarica subito una versione di prova gratuita e scopri con i tuoi occhi Solid Edge.
Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!
In questa dimostrazione viene spiegato come il reverse engineering incluso in Solid Edge consente di ampliare oltre la norma le funzionalità di progettazione 3D. I solidi possono essere importati da altri sistemi, acquisiti tramite scansione digitale o realizzati a partire da un'analisi di progettazione generativa. Tutti questi elementi sono disponibili come una mesh di triangoli o faccette e in molti casi richiedono ulteriori modifiche di progetto.