Progettazione di lamiere: 8 consigli pratici per migliorare la tua tecnica
Progettazione di lamiere: 8 consigli pratici per migliorare la tua tecnica
Quando si progettano parti in lamiera, occorre gestire una serie di problematiche specifiche. Sebbene le parti siano generalmente progettate piegate, nascono come superfici piane o fogli di lamiera. Di conseguenza, la producibilità diventa un fattore essenziale di ogni feature presente nel componente finito. Se si aggiunge la necessità di tenere in considerazione lo spessore del materiale, insieme a rilievi di piega e d'angolo, feature di deformazione ritaglio e quote critiche (interne o esterne), è facile comprendere dove possano sorgere le difficoltà.
Questo white paper descrive 8 consigli per migliorare le tecniche di progettazione, aumentare la produttività e progettare parti in lamiera in modo preciso, rapido e semplice.
Scopri 8 modi per migliorare la progettazione delle lamiere.
Ottieni il massimo dalla tua soluzione CAD per la progettazione di lamiere grazie a tecniche che ti consentono di:
• Risparmiare tempo ed evitare ridondanza nella progettazione di lamiere
• Calcolare correttamente le pieghe
• Creare sviluppi lamiere pronti per la produzione
• Ridurre il numero di feature
• Migliorare velocità e flessibilità
• E molto altro…
Tecnologia per la progettazione di lamiere in Solid Edge
Le tecniche corrette possono migliorare le prestazioni, ma sono solo metà dell’equazione. Considerando la potenziale complessità della progettazione di parti in lamiera, risulta evidente l'esigenza di un set di strumenti altamente specializzati per ottenere miglioramenti concreti in termini di produttività e qualità, dalla progettazione fino alla produzione.
Una funzionalità chiave di Solid Edge è l’ambiente Sheet Metal, che fornisce un flusso di lavoro completo dal progetto alla fabbricazione, utilizzando metodi di modellazione sincrona ottimizzati e personalizzati in base ai requisiti specifici della progettazione di lamiere. A differenza degli strumenti CAD per scopi generali, Solid Edge integra feature specifiche per le lamiere, come imbutitura, increspatura, scavo imbutito, modanatura, flangia di contorno, frenatura dritta ed incisione. Grazie alle applicazioni integrate per l'analisi, la programmazione NC e le attività correlate, Solid Edge accelera i tempi di progettazione, migliora la qualità e riduce i costi.

E’ la prima volta che ti iscrivi per ricevere email di Siemens Digital Industries Software? Assicurati di confermare il tuo consenso all’iscrizione con l’email che riceverai a breve.