Capacités
Intégration numérique de la conception de faisceaux électriques
Flux de travail structuré
Définir rapidement un chemin en 3D entre les pièces et spécifier les propriétés des fils, des câbles et des faisceaux de câblage. Router le câblage le long de corps géométriques continus et irréguliers. Utiliser des Assistants intuitifs pour affecter des composants et des connecteurs à des pièces Solid Edge préconfigurées. Lorsque la conception terminée, exporter des fichiers « netlist » prêts à l’emploi vers les schémas afin que les fils puissent être annotés avec leur longueur et utilisés pour l’analyse électrique.
Retour d’informations immédiat sur les erreurs de conception
Des contrôleurs d’erreurs de conception intégrés proposent un retour d’informations. L’utilisateur reçoit un avertissement en cas d’erreur de conception, un symbole graphique s’affiche à côté du fil concerné par cette erreur. De plus; une infobulle fournit des conseils pour corriger les problèmes.
Maquettes numériques complètes
Passez directement de la conception à la fabrication grâce à la représentation réaliste des fils : en examinant la maquette numérique complète de votre conception, vous n’avez plus besoin de recourir à des prototypes physiques.
Connexion entre les environnements Siemens
Les environnements MCAD ET ECAD sont connectés, ce qui assure la mise à jour dynamique des deux aspects de la conception des faisceaux de câblage. Dès qu’une modification est exécutée dans un domaine, elle est répercutée dans l’autre avec vérification croisée. Le mode connecté n’est utilisable qu’avec les logiciels Siemens suivants : Solid Edge Wiring and Harness Design, Capital Logic et Harness XC.
Travailler en collaboration avec d’autres outils
Vous pouvez collaborer avec des outils ECAD tiers à condition d’utiliser les formats standard d’échange de fichiers pour les données des composants et les données de connexion. Il est possible de transférer des données hors ligne, afin que les entreprises qui ne sont pas dotées d’un système ECAD puissent utiliser cet outil.
Vidéo
Voir les capacités de routage électrique en action
Solid Edge Electrical Routing est un environnement dédié et piloté par les processus pour les opérations de création, de routage et d’organisation des fils, des câbles et des faisceaux de câblage des assemblages Solid Edge.