Ease-of-use
An intuitive, modern user interface (UI), easy-to-follow tutorials, built-in templates, and wizard guides make Solid Edge CAM remarkably easy to use. Consistent navigators manage key elements while dialogs provide graphical help and instant feedback in the graphics area.
CAO Neutre
Anticipez plus efficacement l’impact des modifications de la géométrie ou des conditions aux limites sur les résultats en comparant un plus grand nombre de variantes pour vos projets. Évaluez les résultats sous forme de valeurs numériques, de graphiques ou d’animations.
Postprocessor library
Included with Solid Edge CAM Pro, the Post Hub library enables a streamlined process to generate production-ready CNC programs for your applications. The searchable, online database lets you access more than 1,200 postprocessors directly from Solid Edge and download them to your workstation.
Intégration étroite avec Solid Edge
L’envoi de fichiers depuis Solid Edge vers Solid Edge CAM Pro se fait d’un simple clic. Envoyez un seul fichier ou tout un assemblage pour fabrication. Les données conservent leur associativité : si des changements de conception surviennent en phase avancée, ils peuvent être facilement intégrés dans le plan de fabrication.
PMI
Les informations de fabrication du produit (PMI) sont transférées avec les données de géométrie de Solid Edge à Solid Edge CAM Pro. Ce mécanisme permet au programmeur CN de concevoir très facilement le plan de fabrication en fonction des spécifications de l’ingénieur.
Capacités
Solutions de FAO optimisées selon vos besoins
Utilisez un seul système de FAO pour votre atelier et faites des économies grâce à Solid Edge CAM Pro. La solution modulable offre une large gamme de fonctionnalités de programmation CN avancées pour gagner en flexibilité et maximiser la valeur de vos investissements.
En plus des capacités de fraisage 2,5 axes incluses dans les contrats de maintenance active Solid Edge Classic, Foundation et Premium, CAM Pro offre des packs 2,5 axes, 3 axes et 5 axes. Ces configurations, ainsi que de nombreuses fonctionnalités complémentaires, vous permettent de personnaliser la solution pour répondre au mieux à vos besoins de fabrication spécifiques.
Donner de la valeur ajoutée à vos machines-outils
Transformez votre fabrication et optimisez vos données de conception grâce aux puissants outils automatisés des solutions de CAO et FAO entièrement intégrées de Solid Edge.
Offres
Logiciels de FAO Solid Edge gratuits
Logiciel gratuit pour votre startup
Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !