Usinage à base de fonctions technologiques

Les solutions de fabrication de Solid Edge fournissent un usinage rapide et facile basé sur les fonctions technologiques, ce qui vous permet de déterminer automatiquement le processus d’usinage pour une large gamme de fonctions.
Solid Edge CAM Pro utilise un moteur de connaissances afin d’identifier et de créer des stratégies d’usinage CN pour des fonctions prismatiques. Contrairement à d’autres systèmes de FAO, Solid Edge CAM Pro peut être utilisé comme un kit d’usinage complet, ou en complément d’autres types d’usinage. De plus, les opérations créées sont de véritables opérations d’usinage qui peuvent être modifiées au besoin par les programmeurs CN.
Grâce à la génération facile du parcours d’outil, en mode simple, par lot ou en arrière-plan, les opérations FAO sont rapidement mises à jour pour répondre aux nouvelles exigences.
Fonctionnalités
Usinage Solid Edge CAM Pro à base de fonctions technologiques
Solid Edge CAM Pro offre une programmation CN puissante et des fonctionnalités d’usinage à base de fonctions technologiques, faciles à déployer et à maîtriser.
Neutre du point de vue de la CAO
Solid Edge CAM Pro est conçu pour être utilisé avec n’importe quel système de CAO. Il intègre les principaux convertisseurs de l’industrie pour l’importation de données.
Intégré à Solid Edge
Solid Edge CAM Pro est également disponible pour une utilisation intégrée avec Solid Edge.
Les coûts devraient diminuer de 10 à 15 %. Ceci est dû à l’augmentation de la productivité et à la réduction des pertes et des retouches causées par les pièces mises au rebut.
P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.
Offres logicielles
Passez à l’étape suivante
Essayez Solid Edge gratuitement
Testez les fonctionnalités de simulation intégrées de Solid Edge avec notre version d’essai gratuite. Inclut la simulation cinématique, la simulation mécanique, l’analyse des modes propres, la simulation de flambage et la simulation thermique.
Logiciel gratuit pour votre startup
Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !