Simulation CN

CAM NC Simulation

Les solutions de fabrication Solid Edge comprennent une simulation complète des machines pour l’analyse des déplacements et la détection des collisions, ce qui permet d’assurer la sécurité et d’éviter des erreurs coûteuses pendant les processus d’usinage.

La simulation de machines-outils intégrée dans Solid Edge CAM Pro évite l’immobilisation d’une machine pour des validations improductives. La simulation de machine CAM Express permet de disposer d’une simulation de machine précise qui utilise les codes G réels plutôt que la représentation interne du parcours d’outil.

Capacités

Simulation d’usinage

La simulation d’usinage étant intégrée dans Solid Edge CAM Pro, il n’est pas nécessaire d’utiliser un logiciel externe spécifique pour cette tâche.

Simulation pilotée par code machine

La simulation est pilotée par la sortie du post-processeur, ce qui assure que tous les déplacements du programme final sont disponibles pour révision.

Affichage simultané

Examinez en simultané l’enlèvement de matière et le parcours d’outil en temps réel dans le contexte d’une simulation complète de la machine, avec fonctions dynamiques de panoramique et de zoom sur la vue.

Détection des collisions

Le système analyse les collisions réelles ou les quasi-collisions entre la pièce finie, la pièce brute en cours, l’outillage, les supports d’usinage et la structure de la machine.

Fonctionnalités intégrées

Il n’est pas nécessaire de transférer les données vers un système distinct : tout se passe à l’intérieur de Solid Edge CAM Pro, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs.

Palpage sur machine

Pour une visualisation complète, les cycles de palpage sur machine sont simulés avec des outils volumiques.

Neutre du point de vue de la CAO

Solid Edge CAM Pro est compatible avec la plupart des systèmes de CAO grâce à une gamme complète de convertisseurs pour l’importation des données.

Intégration dans Solid Edge

Solid Edge CAM Pro est également disponible pour une utilisation intégrée avec Solid Edge.

« Avec cette capacité de simulation, nous pouvons visualiser le parcours d’outils de la machine et la forme réelle du produit après découpe, tout en vérifiant s’il existe des problèmes de programmation ou de paramétrage. »

Kao Shengkun, ingénieur R&D chez Hung Chun Bio-S Co., Ltd.

Vidéo

Voir les capacités de fabrication de Solid Edge en action

Voir d’autres vidéos

Dégager toute la valeur de vos machines-outils

Profitez des nombreuses améliorations apportées à Solid Edge Manufacturing pour accélérer votre programmation CN et pour maximiser vos investissements en machines d’atelier.

Offres logicielles

Passez à l’étape suivante !

Logiciel gratuit pour votre startup

Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !

Témoignages de nos clients

Découvrez le témoignage de clients qui réussissent leur fabrication grâce à Solid Edge.

See More Stories