Usinage basé sur les caractéristiques

Les solutions de fabrication Solid Edge assurent un usinage basé sur les caractéristiques facile et rapide, ce qui vous permet de déterminer automatiquement le processus d’usinage à suivre pour un certain nombre d’opérations.
Solid Edge CAM Pro utilise un moteur de connaissance pour déterminer et créer des stratégies d’usinage CN pour les caractéristiques prismatiques. Par contraste avec d’autres systèmes de FAO, Solid Edge CAM Pro peut être utilisé comme un kit d’usinage complet, ou en complément d’autres types d’usinage. En outre, les stratégies créées par CAM Pro correspondent à de véritables opérations d’usinage qui peuvent être modifiées selon besoin par les programmeurs CN.
Grâce à la facilité de génération des chemins d’outil (à l’unité, par lots ou en arrière-plan), les opérations de FAO peuvent mises à jour très rapidement pour répondre à de nouvelles exigences de fabrication.
Capacités
Usinage basé sur les caractéristiques avec Solid Edge CAM Pro
Solid Edge CAM Pro support de puissantes fonctionnalités de programmation CN et des capacités d’usinage basé sur les caractéristiques qui sont faciles à déployer et à maîtriser.
Neutre du point de vue de la CAO
Solid Edge CAM Pro est compatible avec la plupart des systèmes de CAO grâce à une gamme complète de convertisseurs pour l’importation des données.
Intégration dans Solid Edge
Solid Edge CAM Pro est également disponible pour une utilisation intégrée avec Solid Edge.
« Nos coûts devraient diminuer de 10 à 15 % suite à une amélioration de la productivité et à la réduction des déchets et des retouches résultant de la mise au rebut de certaines pièces. »
P.N. Mehta, responsable de la fabrication chez Eagle Seals and Systems India Ltd.
Dégager toute la valeur de vos machines-outils
Profitez des nombreuses améliorations apportées à Solid Edge Manufacturing pour accélérer votre programmation CN et pour maximiser vos investissements en machines d’atelier.
Offres logicielles
Passez à l’étape suivante !
Essayez Solid Edge gratuitement
Testez les fonctionnalités de simulation intégrées de Solid Edge avec notre version d’essai gratuite. Inclut la simulation cinématique, la simulation mécanique, l’analyse des modes propres, la simulation de flambage et la simulation thermique.
Logiciel gratuit pour votre startup
Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !