En complément de ses puissants outils de conception 3D, Solid Edge propose une fonctionnalité intelligente pour manipuler les données maillées (données basées sur les triangles). Des corps peuvent être importés d’autres systèmes, scannés numériquement, ou il peut s’agir de produits créés à partir de l’analyse d’une conception générative. Ces objets se présentent sous la forme d’un maillage de triangles (ou « facettes ») et, dans la plupart des cas, ils exigent d’autres modifications de conception.
Augmentez vos capacités de conception 3D au-delà des standards
Solid Edge inclut des outils intuitifs de nettoyage du maillage qui suppriment es éventuelles erreurs résultant du processus d’importation, ce qui permet aux concepteurs de disposer d’un ensemble de triangles exploitable. Lorsque vous disposez d’un maillage cohérent, des régions peuvent être identifiées, créées, extraites sous forme de surfaces, puis modifiées à l’aide d’outils de modélisation de surface traditionnels.
Créer des mailles fonctionnelles
Les corps de maillage importés ne répondent pas toujours à vos besoins. Pour cette raison, Solid Edge inclut des outils capables de retirer certaines facettes ou certaines zones de maillage, de remplir les trous et de lisser le maillage. Ces opérations de nettoyage des maillages aident les concepteurs à préparer les corps facettisés pour la modélisation et/ou la fabrication en aval.
Préparation des modèles plus facile
Trouver des formes de facettes logiques est primordial pour préparer la géométrie à des opérations de type surface analytique, et les outils d’identification des régions permettent de regrouper logiquement les triangles qui peuvent être utilisés pour la création de faces.
Création intuitive des surfaces
La véritable puissance de la rétro-ingénierie se concrétise lorsque vous pouvez créer des surfaces natives à partir de données importées. Solid Edge propose des commandes qui permettent non seulement d’extraire des faces de certaines régions du maillage, mais aussi d’ajouter des faces analytiques sur une région donnée.
Analyse des écarts
Dans les processus de rétro-ingénierie, vous pouvez procéder à des comparaisons point par point entre deux objets pour déterminer si une pièce s’écarte de l’original. En comparant des modèles surfaciques et des modèles maillés (ou deux modèles maillés), vous pouvez vous assurer de l’exactitude entre la pièce soumise à la rétro-ingénierie et son original, et corriger les écarts dans les plus brefs délais. Les corps peuvent être des corps de conception, de construction ou/et de surface. Les écarts sont spécifiés en valeurs absolues, les écarts intérieurs étant représentés par des valeurs négatives et les écarts extérieurs par des valeurs positives.
Logiciel GRATUIT
Logiciel de conception 3D gratuit
Essayez Solid Edge gratuitement
Obtenez un accès instantané à un essai gratuit de Solid Edge, et essayez-le par vous-même.
Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !
En complément de ses puissants outils de conception 3D, Solid Edge propose une fonctionnalité intelligente pour manipuler les données maillées (données basées sur les triangles).
Dans cette vidéo de démo, nous vous montrons comment la rétro-ingénierie de Solid Edge vous permet d’augmenter vos fonctionnalités de conception 3D au-delà des standards. Des corps peuvent être importés d’autres systèmes, scannés numériquement, ou il peut s’agir de produits créés à partir de l’analyse d’une conception générative. Ces objets se présentent sous la forme d’un maillage de triangles (ou « facettes ») et, dans la plupart des cas, ils exigent d’autres modifications de conception.