Capacités
Modélisation et gestion des assemblages Solid Edge
Créez et gérez de grands assemblages sans sacrifier les performances
Performances optimales pour les grands assemblages
Les techniques avancées de gestion de mémoire de Solid Edge permettent de gérer très facilement la modélisation des assemblages. Créez, chargez et mettez à jour rapidement les grands assemblages et les plans associés. La simplification des assemblages, la définition des zones d’assemblage et la navigation limitée aux structures libèrent de la mémoire système et permettent un affichage graphique plus fluide. Avec la conception d’assemblage proposée par Solid Edge, vous pouvez positionner des sous-assemblages complexes au sein d’assemblages maîtres et basculer à volonté et instantanément de la version simplifiée à la version détaillée. Vous pouvez également transformer des sous-assemblages en pièces autonomes et créer ainsi des composants de réserve pour améliorer la disponibilité de vos produits. Solid Edge propose également un mode haute performance pour les grands assemblages. Ce mode s’active automatiquement lorsqu’un assemblage s’agrandit et il améliore les performances interactives, avec des gains de vitesse jusqu’à 10 fois supérieure pour les flux de travail. Le système d’ouverture rapide des assemblages permet aux utilisateurs de passer en mode de prévisualisation afin de réduire la quantité de données à charger.

Visualisez les conceptions dans des environnements réels
La visualisation des nuages de points en couleur pour les assemblages vous permet de positionner de nouveaux équipements de conception dans n’importe quel environnement. Elle est particulièrement utile dans le cadre de la modernisation d’usines. Les outils de mesure et de visualisation des assemblages Solid Edge peuvent être utilisés pour agencer et concevoir les équipements dans le contexte des nuages de points.

Modélisation ascendante ou descendante en contexte
Avec Solid Edge, vous pouvez choisir votre mode de conception : ascendant (en assemblant des composants existants) ou descendant (en partant d’un agencement conceptuel ou en concevant des pièces capables de s’intégrer dans un assemblage existant). Un ensemble complet de commandes et d’outils de modélisation d’assemblage vous permet d’utiliser une approche associative ou non associative. La technologie synchrone de Solid Edge vous aide à créer et à modifier plus rapidement les assemblages en exécutant des fonctions booléennes ou en effectuant des modifications simultanées sur plusieurs pièces. Quelle que soit la nature initiale de votre conception, avec Solid Edge, vous pouvez continuer à travailler dans le contexte de votre assemblage lorsque vous créez ou modifiez des composants.

Gérer facilement les relations entre assemblages
Avec les outils de modélisation d’assemblage de Solid Edge, vous pouvez très facilement mettre à jour les relations et les contraintes chaque fois que vous modifiez des pièces existantes ou que vous importez de nouveaux assemblages. Des représentations textuelles, des symboles des composants d’assemblage et de leurs relations (présentées sous forme de schémas) facilitent la recherche, l’activation et le contrôle de leur affichage.

Gagnez du temps avec les matrices et avec les composants standard
Lorsque vous construisez des assemblages, vous avez souvent besoin de dupliquer des composants standard, par exemple des écrous ou des boulons, ou de répéter des sous-assemblages selon une certaine structure ou en miroir. Avec Solid Edge, vous pouvez très rapidement copier des pièces et des sous-assemblages selon une matrice. Les utilisateurs peuvent copier-coller des relations internes, externes et apprises : les pièces ajoutées dans l’assemblage sont installées en quelques clics. Les occurrences internes de pièces de sous-ensembles (et les sous-ensembles eux-mêmes) peuvent être copiés-collés en même temps que les pièces, ce qui vous permet de réutiliser les composants internes, y compris les contraintes. Solid Edge supporte également un mode léger pour la localisation des composants inactifs. Grâce aux bibliothèques de pièces disponibles, vous pouvez facilement trouver et placer des pièces courantes conformes aux standards de votre entreprise.

Conception plus rapide pour les bâtis et les soudures
Solid Edge inclut des applications spécifiques pour accélérer la création des structures de bâtis rigides et des soudures. La connaissance des processus d’ingénierie intégrée dans Solid Edge et les flux de travail structurés vous aident à concevoir des bâtis et des soudures beaucoup plus rapidement qu’avec des outils génériques de modélisation en CAO. Les soudures et les bâtis sont compatibles avec les capacités Solid Edge d’assemblage, de modélisation de pièces et de tracé de plans. Enfin, Solid Edge permet de créer automatiquement une nomenclature, incluant la longueur de coupe pour chaque composant, qui est personnalisable et qui peut être consultée par les utilisateurs des services de Fabrication ou d’Achats.

Accélérer la conversion des fichiers importés.
Après une importation de fichiers, il n’est pas nécessaire d’accéder aux données externes. Le flux de travail interne des composants (inclus dans Solid Edge) intègre automatiquement les informations relatives aux composants décrits dans les fichiers importés vers le Pathfinder, ce qui permet de placer ces données directement dans un assemblage en quelques secondes. Les structures des composants internes sont converties en structures de fichiers traditionnelles. Lorsque vous faites glisser des composants, l’assemblage modifié conserve les références internes et externes. Les modèles de fichiers (de pièce, de tôlerie et d’assemblage) facilitent la publication. Solid Edge supporte l’importation des formats de données x_t (Parasolid), STEP, JT et IFC.

Rendu et animation réalistes des assemblages
Solid Edge vous aide à donner vie à vos conceptions avec un rendu photoréaliste complet, y compris le placement graphique de la lumière, ombres portées et reflets. Des simulations cinématiques réalistes peuvent être créées avec des vues éclatées complexes, sauvegardées sous forme de films, puis partagées. Une chronologie avancée aide les concepteurs à définir la séquence exacte des opérations, montrant un moteur qui démarre, des arbres de transmission qui tournent, des pièces qui s’effacent et des éclatés qui apparaissent.

Vidéo
Gestion des grands assemblages dans Solid Edge
Lorsqu’on travaille sur de grands assemblages, l’un des plus grands problèmes est le temps nécessaire pour ouvrir et charger toutes les pièces. Solid Edge permet d’y remédier en vous donnant un contrôle total sur l’ouverture des grands assemblages.
Modélisation des grands assemblages dans Solid Edge
Dans cette vidéo, vous verrez comment Solid Edge gère les grands assemblages. Solid Edge vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour travailler plus efficacement dans les assemblages, que votre modèle CAO soit composé de 10 pièces, de 13 000 pièces ou même de 2,5 millions de pièces.
Logiciel GRATUIT
Logiciel de conception 3D gratuit
Essayez Solid Edge gratuitement
Obtenez un accès instantané à un essai gratuit de Solid Edge, et essayez-le par vous-même.
Logiciel gratuit pour votre startup
Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !