Funcionalidades
Integra digitalmente el diseño de arneses eléctricos
Un flujo de trabajo estructurado
Define rápidamente una ruta 3D entre las piezas, así como las propiedades del cable, el mazo y el paquete. Enruta el cableado a lo largo de cuerpos geométricos continuos e irregulares. Utiliza los asistentes intuitivos para asignar los componentes y conectores eléctricos a las piezas preconfiguradas de Solid Edge. Una vez que el diseño está terminado, exporta los archivos de lista netas a los esquemas, para que los cables puedan anotarse con longitudes y usarse para realizar análisis eléctricos.
Información en tiempo real sobre transgresiones
Los verificadores de errores de diseño incorporados aportan feedback en tiempo real, advirtiendo sobre las transgresiones de diseño, que se transmiten mediante símbolos gráficos al lado del cable. Una ventana de ayuda contextual ofrece consejos sobre cómo solucionar los problemas.
Maquetas digitales completas
Pasa directamente del diseño a la fabricación con una representación realista de cables para obtener maquetas digitales completas de su diseño, eliminando la necesidad de costosos prototipos físicos.
Aúna los entornos de Siemens
Un modo conectado único enlaza los entornos ECAD con MCAD y proporciona una actualización dinámica de los aspectos de diseño del arnés. Cuando se realiza un cambio en un dominio, se resalta en el otro mediante un sondeo cruzado. El modo conectado solo se puede usar con el software Solid Edge Wiring Design, Solid Edge Harness Design, Capital Logic y Harness XC.
Colabora con otras herramientas del sector
Colabora con herramientas ECAD estándar del sector utilizando formatos de archivo de intercambio estándar para datos de componentes y conexiones mediante la transferencia de datos en un modo desconectado, permitiendo a las empresas sin un sistema ECAD disfrutar de los beneficios de esta herramienta.
Vídeo
Descubre las funcionalidades del enrutamiento eléctrico en acción
Solid Edge Electrical Routing es un entorno especializado en la creación, enrutamiento y organización eficientes de cables, mazos y paquetes en un conjunto de Solid Edge.
En este vídeo, descubrirás cómo las funcionalidades de enrutamiento eléctrico permiten que los equipos puedan colaborar entre sí para crear maquetas digitales completas y precisas que contengan tanto componentes mecánicos como eléctricos.