Maquinado basado en operaciones

Las soluciones de fabricación de Solid Edge proporcionan maquinado basado en operaciones rápido y sencillo, lo que permite determinar automáticamente el proceso de maquinado para una gran variedad de funciones.
El maquinado basado en operaciones de Solid Edge CAM Pro utiliza un motor de conocimiento para identificar y crear estrategias de maquinado NC para figuras prismáticas. A diferencia de otros sistemas CAM, Solid Edge CAM Pro se puede utilizar como kit de maquinado completo o como complemento para otros tipos de maquinado. Además, las operaciones creadas son verdaderas operaciones de maquinado que los programadores de NC pueden modificar según sea necesario.
Con una fácil generación de trayectorias de herramienta, en modo individual, por lotes o en segundo plano, las operaciones de CAM se actualizan rápidamente para ajustarse a los nuevos requisitos.
Maquinado basado en operaciones de Solid Edge CAM Pro
Solid Edge CAM Pro ofrece una potente programación NC y capacidades de maquinado basado en operaciones que resultan fáciles de implementar y aprender.
Compatibilidad con diversos formatos CAD
Solid Edge CAM Pro ha sido especialmente diseñado para poder utilizarlo con cualquier sistema CAD. Incorpora los más avanzados conversores para la importación de datos.
Integrado con Solid Edge
Solid Edge CAM Pro también está disponible para su uso integrado con Solid Edge.
Esperamos recortar costes entre un 10 y un 15 %. Esto no solamente es consecuencia del aumento de la productividad, sino también de la reducción de los desechos y repetición de trabajos.
P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.
Ofertas de software
Dé el siguiente paso
Pruebe Solid Edge de forma gratuita
Pruebe las funcionalidades de simulación incorporadas de Solid Edge con nuestra versión de prueba gratuita. Incluye simulación del movimiento, simulación de esfuerzo, simulación de vibraciones, simulación de pandeo y simulación térmica.
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!