Fácil de utilizar
Una interfaz de usuario (UI) intuitiva y moderna, tutoriales fáciles de seguir, plantillas integradas y guías de asistente hacen que Solid Edge CAM Pro sea sencillo de usar. Los navegadores gestionan elementos clave mientras que los cuadros de diálogo proporcionan ayuda gráfica y comentarios inmediatos en el área de gráficos.
Compatibilidad con diversos formatos CAD
Comprende la influencia de los cambios en la geometría o las condiciones de contornos en los resultados mediante la comparación de una gran variedad de variantes de proyecto. Evalúa los resultados mediante valores numéricos, gráficos o animaciones.
Postprocessor library
Included with Solid Edge CAM Pro, the Post Hub library enables a streamlined process to generate production-ready CNC programs for your applications. The searchable, online database lets you access more than 1,200 postprocessors directly from Solid Edge and download them to your workstation.
Estrecha integración con Solid Edge
Para enviar archivos de Solid Edge a Solid Edge CAM Pro solo hace falta un clic. Envía un archivo único o un conjunto completo de fabricación. Los datos retienen la asociatividad, de modo que cuando se producen cambios en el diseño en una etapa tardía, pueden incorporarse fácilmente en el plan de fabricación.
Funcionalidad de PMI
La información de fabricación de productos (PMI) se transfiere junto a los datos de geometría de Solid Edge a Solid Edge CAM Pro. Esto facilita al programador NC el diseño del plan de fabricación según las especificaciones del ingeniero.
Funcionalidades
Soluciones CAM optimizadas para tus necesidades
Evita la necesidad (y el coste) de varios sistemas CAM en el taller de maquinaria con Solid Edge CAM Pro. Esta solución escalable ofrece una gran variedad de funcionalidades de programación NC, aporta flexibilidad y maximiza el valor de tu inversión.
Además de las funcionalidades de fresado de 2,5 ejes que se incluyen en los contratos de mantenimiento de Solid Edge Classic, Foundation y Premium, CAM Pro está disponible para 2,5, 3 y 5 ejes. Estas configuraciones, junto a las nuevas funcionalidades, te permiten personalizar tu solución para que puedas satisfacer tus necesidades de fabricación.
Aporta valor a la máquina herramienta
Transforma la fabricación y maximiza los datos de diseño con las potentes herramientas de las soluciones CAM/CAD, totalmente integradas en Solid Edge.
Ofertas
Software gratuito Solid Edge CAM Pro
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!