Funcionalidades
La simplicidad del modelado directo con el control del diseño paramétrico
Solid Edge permite crear y editar modelos CAD (diseño asistido por ordenador) en 3D de forma más rápida y sencilla gracias a nuestra tecnología síncrona única, que combina la agilidad y simplicidad del modelado directo con la flexibilidad y el control del diseño paramétrico.
La tecnología síncrona de Solid Edge le permite crear rápidamente nuevos diseños de concepto, responder fácilmente a las solicitudes de cambio y realizar actualizaciones simultáneas a varias piezas dentro de un conjunto. Gracias a esta flexibilidad en el diseño, puede eliminar la engorrosa planificación previa, evitar fallos de la función y resolver problemas y revisiones que consumen mucho tiempo. Las ventajas de la tecnología síncrona también le permiten tratar los datos de multi-CAD igual que si fueran archivos nativos, contribuyendo con ello a una perfecta colaboración con proveedores y socios.
Creación de diseños rápida y flexible
Gracias a los bocetos 2D y 3D integrados, Synchronous Technology de Solid Edge le permite empezar inmediatamente los diseños de concepto, sin la tediosa planificación previa. Con el método sin historial de Solid Edge para CAD 3D, puede trabajar directamente en la geometría de diseño y realizar cambios al instante.
Respuesta rápida a los cambios que se producen durante las últimas fases
Cuando aparece un cambio de diseño de última hora antes de la entrega, utilizar Synchronous Technology de Solid Edge significa realizar fácilmente los cambios solicitados, incluso en modelos de CAD en 3D basados en historial. Con solo actualizar las cotas de referencia, o bien empujando y estirando la geometría, puede realizar cambios fácil y rápidamente en cualquier modelo, sin tener que preocuparse de errores de función, problemas de nueva construcción o repetición del trabajo que consume mucho tiempo.
Edición de datos de CAD 3D importados
Con la tecnología síncrona de Solid Edge, importar un archivo de otro sistema de CAD 3D es tan simple como abrirlo, y editar los datos importados es igual de sencillo. Solo debe pulsar las funciones y arrastrarlas, o bien añadir y editar cotas de forma instantánea, y Solid Edge realizará actualizaciones inteligentes de forma automática como si hubiese un árbol de historial.
La potencia exclusiva de la tecnología síncrona le permite colaborar fácilmente con proveedores y socios, así como tratar los datos de multi-CAD como si fueran archivos nativos.
Reutilización mejorada de los diseños a partir de otros modelos de CAD 3D
Con Synchronous Technology de Solid Edge, puede reutilizar fácilmente detalles de diseños en 3D de otros modelos, y ahorrar tiempo y esfuerzos al crear nuevos diseños. Tan solo con una simple operación de copiar y pegar, Solid Edge le permite transferir detalles de diseño de un proyecto a otro y tratar los archivos en otros formatos de CAD como si fueran archivos nativos de Solid Edge.
Edición simultánea de varias piezas
Solid Edge le permite editar fácilmente varias piezas de un conjunto, sin lentas ediciones basadas en historial ni la necesidad de crear enlaces entre las piezas. La tecnología síncrona le permite realizar cambios simultáneos con solo seleccionar y arrastrar las piezas de un conjunto.
Preparación para simulación
Synchronous Technology de Solid Edge le permite preparar fácilmente un modelo para el análisis de elementos finitos (FEA), incluso si no dispone de amplios conocimientos de CAD 3D. Solid Edge proporciona herramientas fáciles de utilizar para la preparación de la simulación del análisis de elementos finitos (FEA), independientemente de si la geometría se creó en Solid Edge o en otra herramienta de CAD 3D.
Ahora, gracias a Solid Edge con Synchronous Technology, puedo realizar muchas más repeticiones que antes. Por ello, el coste del producto se reduce. El peso del producto se reduce. El rendimiento aumenta. El período de garantía es mucho más largo. A la calidad le encanta. A nosotros nos encanta. Al margen de beneficio le encanta.
John Winter, Mechanical Engineering Manager, Bird Technologies
Vídeo
Tecnología Síncrona en Solid Edge
Los días en los que se tenía que lidiar con software CAD complicado han pasado a la historia. Solid Edge con Synchronous Technology le permite diseñar tan rápido como pensar.
Tecnología síncrona de Solid Edge
Synchronous Technology sigue siendo una tecnología revolucionaria en los productos 3D. Disfrute de herramientas de modelado de conjuntos y piezas líderes del sector y supere los límites del CAD tradicional mediante la tecnología síncrona. El diseño de los mejores productos del mundo nunca ha sido tan rápido e intuitivo.
Software GRATUITO
Software de diseño 3D gratuito
Pruebe Solid Edge de forma gratuita
Obtenga acceso instantáneo a una prueba gratuita de Solid Edge y pruébelo usted mismo.
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!
Historias de clientes