Funcionalidades
Gestión y modelado de conjuntos de Solid Edge
Crea y gestiones grandes conjuntos sin reducir el rendimiento
Rendimiento sin igual para grandes conjuntos
Las técnicas avanzadas de gestión de memoria de Solid Edge te permiten gestionar fácilmente el modelado de conjuntos. Crea, carga y realiza actualizaciones de grandes conjuntos y sus planos correspondientes. La simplificación de conjuntos, la definición de zonas de conjunto y la navegación solo en la estructura liberan memoria del sistema y facilitan una visualización de los gráficos más eficiente. Con el modelado de conjuntos en Solid Edge, puedes colocar subconjuntos complejos dentro de conjuntos maestros y pasar de una vista simplificada a una vista más detallada a voluntad sin tener que esperar. O convierte rápidamente subconjuntos en piezas independientes, creando un componente marcador de posición para mejorar el rendimiento. El modo de alto rendimiento para grandes conjuntos que se activa automáticamente a medida que crece el conjunto mejora el rendimiento interactivo, ya que permite disfrutar de flujos de trabajo hasta 10 veces más rápidos. La vista preliminar del conjunto permite a los usuarios acceder a un modo de vista previa para reducir la cantidad de datos que se cargan.
Modelado ascendente y descendente en contexto
Con Solid Edge, puedes diseñar como desee, ya sea expandiendo (agrupando componentes existentes) o desglosando (a partir de una disposición conceptual o al diseñar piezas para encajar en un conjunto existente). Un conjunto de comandos y herramientas de modelado de conjuntos te permite disponer de un enfoque asociativo o no asociativo. La tecnología síncrona sin igual de Solid Edge te ayuda a crear y modificar conjuntos con más rapidez gracias a funciones booleanas o a la edición simultánea de varias piezas. No importa cómo empieces a diseñar, con Solid Edge puede trabajar en el contexto de tu conjunto creando y modificando componentes.
Gestiona fácilmente relaciones de conjunto
Con las herramientas de modelado de conjuntos de Solid Edge, puedes actualizar fácilmente las relaciones y restricciones, tanto si estás modificando piezas ya existentes como importando nuevos conjuntos. Las representaciones textuales y simbólicas de los componentes del montaje y sus relaciones, organizadas en un formato esquemático, permiten buscar, activar y controlar su visualización con mayor facilidad.
Ahorra tiempo con patrones y piezas estándar
Al crear conjuntos, a menudo necesitas colocar piezas estándar o comercializadas, como tuercas o pernos, o incluir subconjuntos varias veces siguiendo un patrón o una colocación simétrica. Con Solid Edge, puedes copiar rápidamente piezas y subconjuntos en un patrón. Se pueden copiar y pegar relaciones internas, externas y aprendidas, para que las piezas recién colocadas se ensamblen con un número mínimo de clics. Las ocurrencias internas de las partes de los subconjuntos y los propios subconjuntos se pueden copiar y pegar junto con las piezas, lo que permite reutilizar los componentes internos, incluyendo las restricciones. Solid Edge también ofrece un modo ligero para localizar componentes inactivos. Además, pone a tu disposición bibliotecas de piezas para que puedas buscar y utilizar de forma fácil y cómoda las que cumplen con los estándares de tu empresa.
Diseño rápido de cuadros y soldaduras
Solid Edge incluye aplicaciones específicas de proceso para acelerar la creación de estructuras de cuadro y soldaduras rígidas. La integración de procesos de ingeniería en todos los flujos de trabajo estructurados te ayuda a diseñar cuadros y soldaduras de un modo mucho más rápido que utilizando las herramientas de modelado de CAD generales. Los cuadros y soldaduras de Solid Edge están estrechamente asociados a las funciones de dibujo y modelado de piezas y conjuntos de Solid Edge. Asimismo, Solid Edge te posibilita la creación automática de una lista de piezas que incluye longitudes de corte para cada componente, personalizable para visualizadores en fabricación o compras.
Rápida traducción de los archivos importados
No hay necesidad de acceder a los datos externos después de importar los archivos. El trabajo con los componentes internos incluido en Solid Edge integra automáticamente la información de los componentes de los archivos importados en el Pathfinder, y pone los datos directamente en el conjunto en cuestión de segundos. Las estructuras de los componentes internos se convierten en estructuras de archivos tradicionales. Al arrastrar los componentes, la manipulación del conjunto conserva las referencias internas y externas. Plantillas para archivos de piezas, chapas y conjuntos para una publicación más fácil. Solid Edge puede importar los formatos x_t (Parasolid), STEP, JT e IFC.
Renderizado y animación de conjuntos realistas
Solid Edge ayuda a dar vida a los diseños con un completo renderizado fotorrealista, incluyendo emplazamiento gráfico de luces, sombras suaves y reflejos. Se pueden crear simulaciones de movimiento realistas gracias a potentes herramientas de explosionados, guardadas como vídeos y que se pueden compartir. Un sofisticado cronograma ayuda a los diseñadores a establecer la secuencia exacta de las operaciones que muestran cuándo se enciende el motor, giran los ejes, desaparecen piezas o se producen explosionados.
Vídeo
Gestión de grandes conjuntos en Solid Edge
Uno de los mayores problemas cuando se trabaja en grandes conjuntos es el tiempo que se tarda en abrir y cargar todas las piezas. Solid Edge se adapta ofreciendo al usuario un control total sobre cómo se abre exactamente un conjunto grande.
Modelado de conjuntos de gran tamaño con Solid Edge
En este vídeo, mostraremos cómo gestiona Solid Edge los conjuntos grandes. Solid Edge te proporciona todas las herramientas que necesitas para trabajar de forma más eficiente con conjuntos, tanto si tu modelo CAD tiene diez piezas, como 13.000 o incluso 2 millones y medio.
Software GRATUITO
Software de diseño 3D gratuito
Pruebe Solid Edge de forma gratuita
Obtenga acceso instantáneo a una prueba gratuita de Solid Edge y pruébelo usted mismo.
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!