Maquinado basado en operaciones

Feature Based Machining

Las soluciones de fabricación de Solid Edge proporcionan maquinado basado en operaciones rápido y sencillo, lo que permite determinar automáticamente el proceso de maquinado para una gran variedad de funciones.

El maquinado basado en operaciones de Solid Edge CAM Pro utiliza un motor de conocimiento para identificar y crear estrategias de maquinado NC para figuras prismáticas. A diferencia de otros sistemas CAM, Solid Edge CAM Pro se puede utilizar como kit de maquinado completo o como complemento para otros tipos de maquinado. Además, las operaciones creadas son verdaderas operaciones de maquinado que los programadores de NC pueden modificar según sea necesario.

Con una fácil generación de trayectorias de herramienta, en modo individual, por lotes o en segundo plano, las operaciones de CAM se actualizan rápidamente para ajustarse a los nuevos requisitos.

Funcionalidades

Maquinado basado en operaciones de Solid Edge CAM Pro

Solid Edge CAM Pro ofrece una potente programación NC y capacidades de maquinado basado en operaciones que resultan fáciles de implementar y aprender.

Reconocimiento de operaciones

La sólida funcionalidad de reconocimiento de funciones encuentra dichas funciones en la topología de cualquier modelo, incluidos los datos importados.

Base de conocimientos

El potente editor de conocimientos aplica elementos básicos de procesos de plantilla para mecanizar una amplia gama de operaciones.

Fresado de 2,5 ejes

Las funciones de maquinado basado en operaciones automatizan la identificación y programación de ranuras y caras.

Perforación

Las funciones de maquinado basado en operaciones automatizan la creación de barrenas.

Creador de maquinado basado en operaciones

Proporciona funciones para crear y modificar procesos de automatización basados en reglas y definiciones de geometría de figuras.

Compatibilidad con diversos formatos CAD

Solid Edge CAM Pro ha sido especialmente diseñado para poder utilizarlo con cualquier sistema CAD. Incorpora los más avanzados conversores para la importación de datos.

Integrado con Solid Edge

Solid Edge CAM Pro también está disponible para su uso integrado con Solid Edge.

Esperamos recortar costes entre un 10 y un 15 %. Esto no solamente es consecuencia del aumento de la productividad, sino también de la reducción de los desechos y repetición de trabajos.

P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.

Ofertas de software

Dé el siguiente paso

Pruebe Solid Edge de forma gratuita

Pruebe las funcionalidades de simulación incorporadas de Solid Edge con nuestra versión de prueba gratuita. Incluye simulación del movimiento, simulación de esfuerzo, simulación de vibraciones, simulación de pandeo y simulación térmica.

Software gratuito para su empresa emergente

Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!

Historias de clientes

Vea cómo clientes reales logran el éxito de fabricación con Solid Edge

See More Stories