NC 仿真

CAM NC Simulation

Solid Edge 制造解决方案对机器进行全面仿真,以便分析机器运动和检测撞击 – 帮助确保安全,避免加工流程出现严重错误。

Solid Edge CAM Pro 集成机床仿真功能,帮助避免将资金投入到被证明无用的机床上。机床仿真 CAM Express 使用实际 G 代码而非内部刀轨表示法进行仿真,机床仿真非常准确。

功能

加工仿真

Solid Edge CAM Pro 集成加工仿真,无需使用其他外部软件完成此任务。

机器代码驱动的仿真

仿真由后处理器的输出控制,确保可以审核最终程序的所有运动。

同时显示

由于对机床进行全面仿真,可通过动态平移和缩放视图,检查当前刀轨的同时,执行金属切削操作。

碰撞检测

系统检查零件、在制工件、刀具和夹具以及机床结构之间的实际或近似碰撞。

无需复制

无需将数据传输至其他系统 – 数据均存放在 Solid Edge CAM Pro 内部,节省了时间,也减少了错误。

机床探测

使用整体刀具仿真可用的机床探测周期,实现完全可视化。

CAD Neutral

Solid Edge CAM Pro 设计可独立于任何特定的 CAD 系统运行。它具有关键的行业数据导入转换器。

与 Solid Edge 集成

Solid Edge CAM Pro 也可与 Solid Edge 集成使用。

通过此仿真功能,我们可以查看机床的刀轨和产品切削后的实际形状,同时检查编程和参数设置是否有问题。

Kao Shengkun,Hung Chun Bio-S Co., Ltd. 研发工程师

视频

查看正在实施的 Solid Edge 制造功能

观看更多视频

充分实现机床的价值

使用 Solid Edge Manufacturing 全新推出的制造增强功能,加快 NC 编程速度,实现机加车间投资回报最大化。

软件优惠

采取下一步行动

适用于初创企业的免费软件

如果您是一家开业三年以内的初期创业公司,您可以立刻申请免费获得 Solid Edge。 无需支付申请费用!

客户案例

查看真实客户借助 Solid Edge 实现制造目标的真实案例

See More Stories