Solid Edge 增强现实

通过设计可视化为创意赋予生命。Solid Edge 增强现实让用户可以体验真实环境中真实比例的数字化原型,将数字化环境与物理世界联系起来。这让设计甚至可以在构建之前就能在预期环境中以引人入胜的方式展现出来。

功能

增强现实

在预期物理环境中沟通设计意图

在预期设置中查看设计效果,这样的机会对于设计者和商人而言,无疑是一种有用的沟通工具。无需制作真实产品,就能树立对于产品预期外观和感观的信心。数字化信息改变了人们的感知,用户可以像 3D 模型实际存在那样查看模型。

自由、轻松访问下一代可视化

Solid Edge 增强现实让您可以通过免费应用程序随时使用下一级别的数字化原型以真实比例对产品进行可视化,或是缩小比例来放大产品。这样产品甚至无需离开车间,就能树立对于产品预期外观和感观的信心。

协助设计协同

Solid Edge 增强现实对于设计审核而言功能强大。准确表示产品尺寸或形状,可以帮助客户和同事理解产品对于预期环境的适合程度,即使团队分散在不同地方也如此。实施带来的好处包括缩短上市时间、减少成本、改进质量和提高生产率。

安全共享

可以使用免费 Solid Edge 门户通过云端安全共享增强现实体验。

将增强现实延伸到其他增强、虚拟和混合现实体验

Solid Edge 能够通过第三方系统将 OBJ 文件导出到其他增强、虚拟和混合现实 (AR/VR/MR) 体验。

免费软件

免费的 3D 设计软件

 

适用于初创企业的免费软件

如果您是一家开业三年以内的初期创业公司,您可以立刻申请免费获得 Solid Edge。 无需支付申请费用!

免费试用 Solid Edge

立即获取 Solid Edge 免费试用版并亲自试用。