功能
协同功能
Teamcenter Share 和 Solid Edge 提供大量协同功能。Teamcenter Share 的大量功能可以满足各种云协同需求,从提供安全、集中的存储与最佳数据管理工具,到借助轻松的电子邮件地址共享来启用特殊的协同。
安全云存储
安心将设计数据保存到云端。Teamcenter Share 经过独立的数据安全性和完整性验证,遵循西门子安全准则并利用行业领先的数据保护和存储技术。
增强现实
在真实世界环境中体验数字化原型。增强现实让设计甚至可以在构建之前就能在智能手机或平板电脑之类预期环境中展现出来。
桌面文件同步
在桌面和云端之间同步文件并能脱机工作。数据随时随地可在任何设备上使用,确保相关协同人员能够访问最新的变更。Teamcenter Share 与 Solid Edge 的集成可供用户访问项目,而无需离开 Solid Edge。
消息传送和通知
通过引用特定文件,与团队成员更加高效地进行沟通。通过电子邮件获得关键项目活动的通知。从任何设备都可进行沟通。
基于权限的项目共享
在与客户和供应商进行项目共享时保护知识产权。与任何人共享,同时控制设计和数据的访问级别。允许接收者了解工程数据,但却无需下载数据。
任何设备,即刻访问
在家、在办公室或者通过基于浏览器的访问方式即刻通过手机、平板电脑、Chromebook、Mac、个人电脑等进行协同。无需额外的 IT 基础设施。
任务管理
通过管理哪些人员执行哪些任务、截止时间和顺序等,加快协同过程。设置截止日期、优先级和参考项目文件。每个人都可以对交付件完成情况进行沟通。管理层可以通过任何设备上的项目仪表板审核整体状态。
多重用户覆盖保护
安心进行协同。Solid Edge 中的活动设计受到保护,不会被他人覆盖,可以避免成本高昂的错误。其他大量 Solid Edge 数据管理工具都可与 Teamcenter Share 共用。
工程导向型视图与批注
在三维、工程导向型空间中对模型进行查看、测量和批注。批注和注释都完全可追踪,完全可在线使用以及在 Solid Edge 中使用。
连接 Teamcenter
使用 Teamcenter 在企业内规划、设计和共享产品信息和流程时,Teamcenter Share 可以将受管工作流集成起来,以便与公司外部其他协同者共享 CAD 和其他文件。
“西门子改变了我们与赛车团队和所有制造商协作的方式。高效、清晰的沟通至关重要,而借助 Teamcenter Share 和 Solid Edge,我们可以快速、轻松地在全球范围内进行沟通和协作。”
– PJ Tolentino,Rurok Industries
视频
体验 Teamcenter Share 与 Solid Edge 的强大功能
得益于 Solid Edge 和 Teamcenter Share 以设计为中心的工具,您和您的团队成员可以随时随地工作,安全地与客户和供应商共享数据,并高效进行协同。