功能
在极短的时间内开发产品形态,速度远超传统产品
Solid Edge 细分建模环境能够生成样式体,并使用多边形框架来控制其形状。通过对框架进行连续操控和细分,您可以添加更多细节和控制级别,直至得到所需的形状。与单独使用多边形相比,细分建模提供了更高级别的控制。它能够将锐边与平滑的表面相结合。

样式设计工具
细分建模技术可用于创建复杂几何图形并进行近乎无限的细分,从而实现灵活的形状设计。通过连续操控和细分初始形状,您可以为设计添加更多细节。

随心建模
从一系列原始形状中进行选择后,细分建模能够生成样式体,并使用多边形框架来控制其形状。您可以使用 Solid Edge 操作轮以多种方式操控框架,进而创建所需形状。

变革性的形状开发
借助细分建模,您可以在极短的时间内开发产品形态,速度远超传统产品。生成的形状具有高质量、关联性和可编辑性,并且适合于 CAD 数据的下游用户使用。无需进行数据转换,也无需离开 Solid Edge 环境。
细分建模对于打造样式设计非常有帮助。我已经迫不及待地想要看到我们的工业设计师能设计出怎样的创意了。
– Jason Inglis,Ditch Witch 高级 CAD 系统管理员
Solid Edge 细分建模
在本演示中,我们将向您展示如何使用 Solid Edge 细分建模中的样式设计加快概念设计速度,从而打造与众不同的产品。