资源库
更多资源
感受 Solid Edge 仿真工具的强大威力
Solid Edge 数据管理
使用 Solid Edge 形状搜索这一附加产品模块来控制您的数据,让设计人员能够更高效地重用现有模型。
充分实现机床的价值
充分实现机床的价值 使用 Solid Edge Manufacturing 全新推出的制造增强功能,加快 NC 编程速度,实现机加车间投资回报最大化。
西门子学习中心 – 面向学生的免费 Solid Edge 资源
西门子学习中心是一个包罗万象的自定进度学习资源库,涵盖从基本技术(如草绘)到高级主题(如 Solid Edge 中的钣金和创成式设计)的所有内容。此外,您还可以通过关键概念复习和考试中的练习题来准备 Solid Edge 认证。
Zrychlení CNC obrábění pomocí pokročilých technik obrábění
Jak zrychlíte CNC obrábění aniž byste ohrozili bezpečnost nebo kontrolní procesy? Pokročilé techniky obrábění vám mohou pomoci zrychlit obrábění a zkrátit dobu, za kterou dosáhnete zisku. Pokročilé techniky obrábění na CNC strojích Čas je pro výrobu ne…
Beschleunigung der CNC-Bearbeitung durch fortschrittliche Bearbeitungstechniken
Wie können Sie die CNC-Bearbeitung beschleunigen, ohne auf Sicherheit oder Kontrolle zu verzichten? Fortschrittliche Bearbeitungstechniken können dazu beitragen, die Bearbeitung zu beschleunigen und die Bearbeitungszeit zu verkürzen. CNC-Bearbeitung: F…
Zaawansowane techniki obróbki CNC
Przyspiesz obróbkę CNC, korzystając z najnowocześniejszych technik Zaawansowane techniki obróbki CNC Jak przyspieszyć procesy obróbki CNC, nie rezygnując przy tym z bezpieczeństwa i kontroli? Zaawansowane techniki obróbki mogą usprawnić pracę i skrócić…
Cyfrowa transformacja: Możliwości dla małych i średnich producentów
Cyfrowa transformacja tworzy świat, w którym małe i średnie firmy z Indii mają równe szanse konkurowania z dużymi graczami. W jaki sposób mniejsi producenci skutecznie korzystają z narzędzi cyfrowych, aby ulepszyć swoje produkty i sposób pracy? Podczas…
Lavorazioni CNC più veloci grazie a tecniche di lavorazione avanzate
Come accelerare la lavorazione CNC senza rinunciare a sicurezza e controllo? Avvalendoti di tecniche di lavorazione avanzate, puoi velocizzare le lavorazioni e ottenere un rapido ritorno sull’investimento. Lavorazioni CNC più veloci grazie a tecniche d…
製品設計に不可欠なツールを選択する方法
飽和の進む市場で競争力を高めるにはどうすれば良いでしょうか。 製品設計に不可欠なツールを選択する方法 メーカーは、より高い品質の製品、さらに多くのパーソナライズ、改善されたサービス、進んだイノベーション、低い所有コストなど、新たな差別化ポイントを見つけてそこで勝負する必要があります。 この目標を念頭に置いて、「正しい」製品ライフサイクルサポート・ソフトウェアソリューションを選ぶにはどうすべきでしょうか。 市場調査会社、Tech-Clarityによるこの包括的なバイヤーガイドには、お客様に最適なソリュ…
Optimiser l’usinage à commande numérique
Comment atteindre vos objectifs opérationnels en gardant le contrôle et assurer la sécurité de vos collaborateurs ? Les méthodes d’usinage avancé peuvent vous aider à accélérer vos activités et accroitre vos rendements. Optimiser l’usinage à commande n…
Ускорение обработки на станке с ЧПУ благодаря современным технологиям
Как ускорить обработку на станке с ЧПУ без ущерба для безопасности и контроля? Современные технологии ускоряют обработку и позволяют быстрее получить прибыль. Ускорение обработки на станке с ЧПУ благодаря современным технологиям Время играет решающую р…
Acelere el mecanizado CNC con técnicas avanzadas de mecanizado
¿Cómo acelerar el mecanizado CNC sin comprometer la seguridad o el control? Las técnicas avanzadas de mecanizado pueden ayudarle a acelerar el mecanizado y aumentar los ingresos. Mecanizado CNC Técnicas avanzadas de mecanizado El tiempo es el aspecto m…
Siemens Learning Center – Kostenlose Solid Edge-Ressourcen für Studierende
Hier finden Sie eine umfangreiche Bibliothek mit Materialien für das selbstbestimmte Lernen, die von grundlegenden Techniken, z. B. zur Skizzenerstellung, bis zu erweiterten Themen, z. B. für die Blechkonstruktion und für generative Entwürfe in Solid Edge, alles umfassen. Zusätzlich können Sie sich anhand der Überprüfungen von Schlüsselkonzepten und Übungsfragen aus der Prüfung auf Ihre Solid Edge-Zertifizierung vorbereiten.
Pressemitteilung zu Solid Edge 2021 Core CAD
Blitzschnelle Konstruktion durch enorme Leistungsverbesserungen in Solid Edge 3D CAD.