Resources Archive
Трудности проектирования для аддитивного производства и технология 3D-печати
В данной брошюре DEVELOP3 рассматриваются сложности 3D печати и аддитивного производства, а также возможности проектирования, которые нужно внедрить первыми, чтобы эти процессы давали вам преимущество. Узнайте, как оптимизировать свой подход к проектир…
Embracing MBD: Model-Based Definition Design
How can replacing paper-based drawings with a model-based definition (MBD) approach help you improve time-to-market, optimize efficiencies and increase product quality? Model-based definition in Solid Edge An MBD provides engineers with a clear underst…
Wyzwania projektowe związane z technologią druku 3D i wytwarzaniem addytywnym
Ten e-book przygotowany przez firmę DEVELOP3D analizuje wyzwania związane z drukiem 3D i wytwarzaniem addytywnym oraz przedstawia kwestie projektowe, do których należy podejść priorytetowo, opracowując właściwie działające procesy. Dowiedz się, jak zop…
Zalety nestingu 2D
Proces nestingu 2D polega na rozmieszczeniu dwuwymiarowych kształtów na pojedynczej płaszczyźnie z zamiarem wytworzenia maksymalnie dużej liczby produktów przy zminimalizowaniu ilości odpadów. Zoptymalizowane rozkłady utworzone przez nowoczesny algoryt…
El valor del anidado 2D
El proceso de anidado 2D es la organización eficiente de formas 2D en un solo plano de corte. La finalidad es fabricar la mayor cantidad posible de productos y reducir al mínimo el material que se desperdicia. Los patrones de anidado optimizados, cread…
Návrh PCB: Výhody spolupráce
Návrh PCB Vzhledem k rostoucí složitosti „chytrých“ a propojených produktů může být tvorba modelů, které v sobě kombinují mechanická zařízení a elektronické řídicí systémy s jednou nebo více deskami plošných spojů (PCB), velmi náročná. Jak si mohou s t…
Diseño de PCB: Ventajas de la colaboración
Diseño de PCB Con la creciente complejidad de productos «inteligentes» y conectados, la creación de modelos que combinen dispositivos mecánicos y sistemas de control electrónicos con una o más placas de circuito impreso (PCBs), puede suponer todo un re…
Progettazione PCB: i vantaggi della collaborazione
Progettazione PCB Di fronte alla crescente complessità dei prodotti “intelligenti” e connessi, la creazione di modelli che combinano dispositivi meccanici e sistemi di controllo elettronici, con uno o più circuiti stampati (PCB), può essere una sfida….
PCB設計: コラボレーションの利点
PCB設計 製品の「スマート化」と「コネクテッド化」が進む現在、多数の機械デバイス、電子制御システム、そして1つまたは複数のプリント基板 (PCB) で構成されたモデルの作成はますます難しくなっています。このような複雑さに対応し、市場投入のスケジュールや予算を守って、初回から意図したとおりに動く製品を設計する方法はあるのでしょうか。さらには、コストのかかる設計のやり直しを削減するため、ECAD環境とMCAD環境を統合させ、チーム間の連携を強化することは可能でしょうか。 機械要件を考慮して電気設計のレ…
Проектирование печатных плат: преимущества совместной работы
Проектирование печатных плат С ростом сложности «умных» и подключенных изделий, процесс создания моделей, сочетающих в себе механические устройства и электронные системы управления с одной или несколькими печатными платами (PCB), может стать более слож…
Projektowanie płytek drukowanych: zalety płynące ze współpracy
Projektowanie płytek drukowanych Rosnąca złożoność inteligentnych i połączonych produktów oraz tworzenie modeli, które łączą urządzenia mechaniczne i elektroniczne systemy kontroli z płytkami PCB mogą stanowić ogromne wyzwanie. W jaki sposób inżynierow…
Výhody 2D nestingu
Proces 2D nestingu spočívá ve skládání dvourozměrných tvarů v jediné rovině řezu s cílem vyrobit co nejvíce výrobků a omezit plýtvání materiálem na minimum. Optimalizované skládané vzory, které jsou vytvořené pomocí moderních algoritmů, urychlují přípr…
Il valore del nesting 2D
Il processo di nesting 2D consiste nell’organizzazione di forme 2D su un unico piano di taglio, con l’obiettivo di ottenere quanti più prodotti possibile con il minore scarto di materiale. I pattern di nesting ottimizzati, realizzati grazie a un modern…
Der Mehrwert von 2D Nesting
2D-Verschachtelung ist die Organisation von 2D-Formen auf einer einzigen Schnittebene mit dem Ziel, so viel Produkt wie möglich mit so wenig Verschwendung wie möglich zu produzieren. Mit optimierten Verschachtelungsmustern, die auf einem modernen Versc…
电子书
增材制造设计和 3D 打印技术面临的挑战
DEVELOP3D 推出的此电子书探讨 3D 打印和增材制造面临的挑战以及调整这些流程时需要优先考虑的设计功能。 了解如何优化增材制造设计方法 随着 3D 打印和增材制造之类技术越来越占据主流地位,许多企业都不得不承认,这些新生产方法需要人们重新思考传统设计方法和流程。 最大的问题在于,贵公司的系统是否既能在需要时生成高质量的数据,又能快速根据需要适应零件要求,无论是否需要批量定制,都能调整以适应新的构建流程,或者创建客户特定的产品? 采取下一步行动,想想如何将 3D 打印技术融入贵公司的业务 此…