Solid Edge Electrical Design Products Promotion 이용 약관
한정된 기간 동안 Solid Edge Harness Design 또는 Solid Edge Wiring Design는 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다. Solid Edge 셀렉트 시트와 함께 번들로 구매하실 경우, 해당 라이선스 가격도 50% 할인됩니다!
- Siemens Digital Industries Software 및 참여 채널 파트너를 통해서만 제공되는 인센티브입니다.
- Solid Edge® 소프트웨어 Harness Design 또는 Solid Edge Wiring Design에 대한 Siemens Price Book 가격에서 50% 할인된 가격으로 구매 가능합니다. 프랑스에 주소지를 둔 경우를 제외하고 전 세계 어디서든 인센티브를 사용할 수 있습니다.
- 기계 설계용 Solid Edge Classic, Foundation 또는 Premium 시트와 번들 구매할 경우, Siemens Price Book 가격에서 50% 할인된 가격으로 구매 가능합니다. 유럽과 중동, 아프리카에 주소지를 둔 경우를 제외하고 전 세계 어디서든 인센티브를 사용할 수 있습니다.
- 2019년 5월 1일 오후 5시부터 2019년 9월 20일 오후 11시 59분(태평양 표준시)까지 Solid Edge Wire Design과 Solid Edge Harness Design과 함께 구매한 제품을 대상으로 제공됩니다.
- 그 외 다른 프로모션이나 할인은 본 프로모션과 중복 적용되지 않습니다.
- 시트 수 상한/하한 없음; 라이선스 유형: 영구, 구독, Node-locked, Floating(온라인 월 구독에는 적용 안됨).
컴퓨터 바이러스나 버그 감염, 변조, 무단 개입, 위조, 기술적 결함에 의해, 또는 Siemens Digital Industries Software의 단독 판단으로 이 업그레이드 프로그램의 관리, 보안, 공정성, 무결성 또는 적절한 수행에 영향을 미치거나 오류를 발생시키는 것으로 여겨지는 기타 이유로 인해 이 프로그램이 계획대로 실행되지 못하는 경우, Siemens Digital Industries Software는 이 할인 프로그램을 취소,·종료,·수정 또는·일시 중지할 수 있습니다.
참고: 관련 Siemens 상표 목록은 여기서 확인할 수 있습니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자에 귀속됩니다.