FloEFD for Solid Edge는 다른 CFD 도구에 비해 총 65%-75% 가량의 시간 절감 효과를 가져다 주므로 특히 설계 프로세스 중 사용하기에 좋습니다. 수상 경력을 자랑하는 FloEFD는 가장 부담이 되는 CFD 단계를 자동화하며 엔지니어가 Solid Edge 모델을 즉각 준비하고 해석할 수 있도록 지원합니다.
정확하고 빠른, 사용이 간편한 유체 유동 및 열 전달 시뮬레이션
전 세계 엔지니어들이 사용하는 FloEFD 기술은 정확성을 저해하지 않으면서 복잡한 엔지니어링 문제에 대한 답을 신속히 제공합니다.
완전히 통합된 프리프로세서와 솔버, 포스트프로세서
FloEFD가 있으면 설계를 해석하는데 하나의 통합 패키지만 있으면 됩니다. 자동화된 메싱 및 강력한 수렴 기준이 특징인 FloEFD는 전체 설계 프로세스 속도를 단축합니다.
통합 파라메트릭 스터디 및 설계 비교 기능
여러 프로젝트 변수를 비교해 지오메트리 또는 경계 조건 변경이 결과에 미치는 영향을 파악합니다. 수치나 그래프, 애니메이션으로 결과를 평가합니다.
디지털 “what if” 해석 기능
자유 곡면 흐름 시뮬레이션, 조명 및 복사 기능을 통해 디지털 방식으로 “what if” 분석을 수행할 수 있습니다.
직관적인 사용자 경험
사용하기 쉬운 사용자 인터페이스 (UI)는 매우 지능적인 자동화를 제공해 설계 엔지니어들이 사용하기 쉬우며 해석 전문가도 사용할 수 있을 정도로 충분히 강력합니다.