Simcenter Flomaster for Solid Edge에서는 배관 시스템의 유체 및 열 흐름을 쉽게 모델링하고 분석할 수 있습니다. 간소화된 워크플로를 통해 3D 지오메트리로 시뮬레이션 모델을 자동으로 생성하여 1D 환경에서 배관 시스템의 흐름 속도, 온도 및 압력 강하를 빠르게 계산하고 시각화할 수 있습니다. 업계 최고 수준의 열 유체 시뮬레이션 기능을 통해 설계 단계 초기에 열 유체 배관 시스템의 크기를 조정하고 균형을 조정할 수 있으며, 다양한 작동 조건을 모델링하여 작동 효율성과 안전성을 극대화할 수 있습니다.
Simcenter Flomaster for Solid Edge는 1D 환경에서 배관 시스템의 흐름 속도, 온도 및 압력 강하를 빠르게 계산하고 시각화할 수 있습니다. 간소화된 워크플로를 통해 CAD 3D 지오메트리로 시뮬레이션 모델을 자동으로 생성하여 시뮬레이션 모델을 구축하는 데 필요한 시간을 최대 90%까지 단축할 수 있습니다.
3D 지오메트리 자동 추출
Simcenter Flomaster for Solid Edge를 사용하면 3D 지오메트리에서 직접 시스템 수준의 모델을 자동으로 생성할 수 있습니다. Solid Edge에서 3D 지오메트리를 추출하기만 하면 시뮬레이션 모델이 자동으로 생성되어 Simcenter Flomaster for Solid Edge에서 실행할 수 있습니다. 모델에 대한 정적 및 동적 분석을 통해 배관 시스템 성능을 평가할 수 있습니다. 동적 시스템 동작 및 구성 요소 크기 조정 등을 분석합니다.
기본 제공 마법사
Simcenter Flomaster for Solid Edge에는 마법사가 기본 제공되므로 초보자가 사용하기 쉬우며, 빠른 동적 이벤트와 압력 서지의 시뮬레이션 같은 고급 기능이 있어 시뮬레이션 전문가가 사용하기에도 적합합니다.