Solid Edge 데이터 관리

간편한 파일 관리 – IT 지원 불필요
Solid Edge Data Management는 증가하는 CAD 파일을 처리하느라 고전하는 소규모 제조사에 탁월한 기능을 제공합니다. 빠른 설정이 가능하여, Solid Edge 파일을 저장하는 폴더에 색인을 넣기만 하면 됩니다. 당사 솔루션은 여러 파일의 속성을 검토 및 편집하고 Solid Edge 파트, 어셈블리, 도면에서 리비전 및 릴리스 작업을 수행할 수 있게 해줍니다. Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box 등의 범용 클라우드 기반 파일 공유 소프트웨어를 사용하여 Solid Edge 파일을 백업, 공유 및 동기화합니다.
빠른 설정, 유지할 데이터베이스 소프트웨어 없음
Solid Edge Data Management는 표준 Windows 색인 기술을 사용해 사용자의 Solid Edge 파일 관련 정보를 저장합니다. 설치하거나 유지보수 해야 할 데이터베이스 소프트웨어가 없어 IT 지원이 필요하지 않습니다. Solid Edge 파일이 저장되어 있는 폴더에 색인을 넣고 즉시 시작하면 됩니다.

즉시 검색 및 통합 속성 관리
파일 이름 또는 표준, 사용자 정의 속성을 사용해 Window Explorer나 Solid Edge의 파일을 신속히 검색할 수 있습니다. 또한 어셈블리 및 도면 내에서 파트가 어디에서 사용되는지 검색해주는 “사용 위치” 검색을 실행한 다음, 기존 어셈블리에서 계획된 변경의 영향력을 빠르게 평가할 수 있습니다.

Your design data in clear view
Built-in customized reports for Solid Edge, Dynamic Visualization provides dynamic methods for viewing and sorting assembly parts and components. The visual reports are built on rules that are easily created with “Excel-like” filters within interactive tables.

손쉬운 리비전 및 릴리스 관리
Design Manager 유틸리티는 파트와 어셈블리, 도면의 신속한 리비전을 지원합니다. 기존 어셈블리를 복제하고 선택한 파트에 대한 새로운 리비전을 생성해 새로운 설계 프로젝트를 신속히 시작할 수 있습니다. 또한 Solid Edge 파트와 어셈블리, 도면에 저장한 속성 정보를 쉽게 검토하고 편집할 수 있습니다. 또한 몇 번만 클릭하면 파트, 어셈블리, 도면을 릴리스할 수 있습니다.

유연한 파일 저장 및 공유
Solid Edge Data Management는 단일 사용자부터 대규모 제조사에 이르는 다양한 사용자의 요구사항을 충족하는 로컬, 네트워크 및 클라우드 기반 스토리지 옵션으로 유연한 파일 저장 및 공유 솔루션을 제공합니다. Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box와 같은 범용 파일 공유 소프트웨어를 사용해 클라우드에서 데이터를 저장 및 공유하고 원격 설계 리소스 및 공급업체, 고객과 선택한 데이터를 쉽게 공유할 수 있습니다. Solid Edge 파일은 또한 로컬로 저장되므로 오프라인에서 작업할 수 있는 최적의 성능과 유연성을 제공합니다.

Solid Edge Shape Search
새것을 만드는 대신, Solid Edge Shape Search 추가 기능 제품 모듈을 사용하여 기존 설계 데이터를 재사용합니다. 클릭 한 번으로 Solid Edge에서 바로 시작되는 Shape Search는 형상을 기반으로 유사한 파트를 식별하는 3D 검색 엔진입니다. 이를 사용하여 비슷한 파트를 기존의 키워드 기반 검색보다 더 효율적으로 찾을 수 있습니다.
우리는 Solid Edge를 사용해 설계 엔지니어 효율성을 60~65%까지 높였습니다. 이제 리비전과 도면을 정확하게 추적합니다. 설계 엔지니어들은 서로의 데이터에 쉽게 액세스 합니다. 개념 설계를 가상으로 생성해 설계 의도를 생생해 나타냅니다. 이제 우리는 파트와 제품 도면에 대한 공통 라이브러리를 갖췄습니다. 이를 통해 캐스팅 설계 프로세스가 간소화 됐습니다. 도면 릴리스 턴어라운드가 크게 감소되었습니다.
Yashwant Rajeshirke, 수석 개발 엔지니어, R&D, Forbes Marshall
Video
Data management made easy with Solid Edge
Solid Edge ensures data integrity, irrespective of the size of your organization.