기능
증강 현실
의도한 물리적 환경 속 설계와 커뮤니케이션하다
의도한 설정에서 설계가 어떻게 보일지 확인할 수 있는 기능은 설계자와 시장 담당자 모두에게 유용한 기능입니다. 실제 제품을 만들지 않고도 제품이 의도한 대로 구현될지 확인할 수 있기 때문입니다. 디지털 정보를 사용하여 인지도를 바꾸면 3D 모델을 물리적으로 존재하는 것처럼 볼 수 있습니다.
Free, easy access to next-generation visualization
Solid Edge Augmented Reality는 무료 애플리케이션을 통한 다음 단계 프로토타입을 사용해 실제 크기로 제품을 시각화하고, 대형 제품의 경우 크기를 줄일 수 있는 기능을 제공합니다. 제조 현장을 떠나지 않고도 제품 없이 제품의 의도된 모양과 느낌에 대한 자신감을 줄 수 있습니다.
Assists in design collaboration
Solid Edge Augmented Reality는 설계 검토에 매우 유용합니다. 제품 크기/형상의 실제 표현은 고객과 동료가 제품이 의도한 환경에 맞는지 파악하는데 도움이 되며, 특히 팀이 원거리에 위치한 경우에 더욱 유용합니다. 구현 장점에는 시장 출시 기간 및 비용 절감, 품질 개선 및 생산성 향상이 포함됩니다.
Secure sharing
무료 Solid Edge 포털을 사용하여 클라우드를 통해 증강 현실 경험을 안전하게 공유할 수 있습니다.
다른 증강·가상·혼합 현실 경험으로 AR를 확장하다
Solid Edge는 타사 시스템을 통해 OBJ 파일을 다른 증강·가상·혼합 현실(AR/VR/MR) 경험으로 내보낼 수 있습니다.